|
|
|
|
|
|
|
打印
|
|
|
|
- 可编地址的容量范围,从微升到毫升
- 高精度,宽容量范围
- 单通道分配头或多通道安装在轨道上
- 8通道分配头用于microwell 板
- 介质隔离电磁阀VODA-FD72
- 压力 0 – 0.5 bar
- 线圈 24 VDC
- 材料信息, PPS, 密封FPM
|
|
|
|
|
|
- NSF-H1 油脂填充, FDA认证的材料
- 防护等级IP69K, 冗余密封系统
- 易清洗设计: 便于清洗
- 阀2x 2/2, 2 x 两位三通, 两位五通单电控, 两位五通双电控, 三位五通
- 标准额定流量 450 ... 760 l/min
- 阀宽度14 mm
- 2 ... 32 个阀位, 2 ... 32 个电磁线圈
- 模块化, 带单尺寸阀位
- 多针插头连接, 现场总线 接口I-Port / IO-Link
- 防护等级 IP65, IP67, IP69K
|
|
|
|
|
|
- 互锁选项,作为辅助安全特性
- 紧凑型先导阀岛
- 元件密度高
- 阀: 2 x 两位三通
- 1 ... 24 个阀位
- 阀宽度12, 24 mm
- 防护等级 IP40
- 流量:10 l/min
- 多针插头连接, IO-Link, I-Port
|
|
|
|
|
|
- 宽度: 10 mm
- 标准额定流量:10 ... 14 l/min
- 电压:5, 12, 24 V DC
- 开关时间: 4 ms
- 压力:-0.9 ... 8 bar
- 防护等级: IP40
- 单个或多针插头连接
|
|
|
|
|
|