产品
抓取系统
笛卡尔系统
3D 门架
YXMR
YXCR
 

3D 门架

  打印  
  • 行程:最大2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • XY 模块:电动
  • Z 模块:电动或气动
  • 空间优化,高动态特性
  • 有效载荷:取决于所需的动态响应
  • 基于机械系统EXCM, EXCH
  • 布局和配置通过Handling Guide Online实现
 
  • 行程:最大3000 mm (X), 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • X 模块:电动
  • Y 模块:电动
  • Z 模块:电动或气动
  • 有效载荷:取决于所需的动态响应
  • 布局和配置通过Handling Guide Online实现