产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 ADN

结果: 10
打印
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 紧凑型气缸,符合ISO 21287
核心产品范围
  • 比标准中的派生型更多
  • 缸径: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:51 ... 7363 N
  • 双作用
  • 固定/自调式缓冲
 
气驱动器 > 带导向的驱动器 > 带导杆的驱动器
  • 更高的负载能力,得益于使用了导向杆和轭板
  • 缸径 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 行程 1 ... 400 mm
  • 输出力 68 ... 4712 N
  • 位置感测
  • 缓冲固定式/自调节式
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 紧凑型气缸,符合ISO 21287
  • 前端、后端或两端都具有端位锁
  • 缸径: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 行程: 10 ... 500 mm
  • 输出力:188 ... 4712 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定式缓冲
 
气驱动器 > Classic
  • 缸径 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 行程 1 ...400 mm
  • 输出力 51 ...4,712 N
  • 位置感测
  • 固定式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 紧凑型、短行程、扁平气缸
核心产品范围
亮点11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 带夹紧单元的气缸
  • 缸径: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 行程: 10 ... 500 mm
  • 输出力:188 ... 4712 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定式缓冲
 
气驱动器 > 串接, 强力和多位置气缸 > 多位置气缸
  • 缸径: 25, 40, 63, 100 mm
  • 输出力:295 ... 4712 N
  • 位置感测
  • 固定式缓冲
 
气驱动器 > 串接, 强力和多位置气缸 > 串接及强力气缸
  • 缸径: 25, 40, 63, 100 mm
  • 行程: 1 ... 150 mm
  • 输出力:542 ... 18,281 N
  • 位置感测
  • 固定式缓冲
 
过程自动化 > 气源处理 > 用于压缩空气预处理的附件 > 特定设备的附件
  • 用于压缩空气预处理的辅助设备
 
气源处理 > 用于压缩空气预处理的附件 > 特定设备的附件
  • 用于压缩空气预处理的辅助设备