产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 DNC

结果: 10
打印
气驱动器 > Classic
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 10 ... 2000 mm
  • 输出力:415 ... 7363 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 标准气缸,符合ISO 15552.
核心产品范围
  • 通用缸
  • 带两个传感器插槽的标准型材
  • 多种派生型
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 1 ... 2800 mm
  • 输出力:483 ... 7363 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
 
伺服定位系统 > 带有位移传感器的驱动器 > 直线驱动器,带位移传感器
  • 可选带循环滚珠轴承导向, 夹紧单元
  • 缸径: 32, 40, 50, 63 mm
  • 行程: 10 ... 2000 mm
  • 输出力:415 ... 1870 N
  • 位置感测
    • 内部位移传感器
    • 接近开关
  • 固定式缓冲
 
气驱动器 > 串接, 强力和多位置气缸 > 串接及强力气缸
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 2 ... 500 mm
  • 输出力:898 ... 14,244 N
  • 位置感测
  • 可调式缓冲
 
气驱动器 > Classic
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 10 ... 2000 mm
  • 输出力:415 ... 7363 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式缓冲
 
气驱动器 > Classic
按要求提供的可替代产品
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 行程: 100 ... 2000 mm
  • 输出力:415 ... 4712 N
  • 位置感测
  • 可调式缓冲
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 带有固定式马达的机械系统
  • 规格:16, 25, 40
  • 行程:50 ... 400 mm
  • 输出力: 50 ... 650 N
  • 滚珠丝杠,活塞杆抗扭转
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 输送力最高17 kN
  • 规格 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • 行程 30 ... 1500 mm
  • 输出: 600 ... 17000 N
  • 马达可通过轴向或平行组件进行安装
  • 直线驱动器,带滚珠丝杆,易清洗型设计
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 带夹紧单元的气缸
  • 适合用在1类控制系统(符合EN ISO 13849-1标准)的安全相关部件中 (可靠的部件)
  • 静态保持力可达 8000 N
  • 缸径: 40, 63, 100 mm
  • 行程: 10 ... 2000 mm
  • 输出力:754 ... 4712 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 可调式缓冲
 
伺服定位系统 > 传感器接口
  • 将 ISO 标准气缸DNCI 和 DDPC变为测量系统的元件。