产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 DPA

结果: 4
打印
气源处理 > 压力放大器
  • 双活塞式增压器
  • 压力比 1:2
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2
  • 气源压力 2 ...10 bar
  • 输出压力 4 ...16 bar
  • 流量 300 ...3000 Nl/min
  • 环境温度 +5 ...+60°C
 
气源处理 > 压力指示器
  • 压力表组件,用于增压器 DPA。
 
气源处理 > 用于压缩空气预处理的附件 > 特定设备的附件
  • 用于压缩空气预处理的连接元件
 
气源处理 > 压力指示器
  • 可调的红绿色范围
  • 接口:M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, 同样提供NPT螺纹
  • 串接安装
  • 指示范围0 ... 25 bar
  • 显示单元:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1