产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 MS

结果: 130
打印
气源处理 > 用于压缩空气预处理的附件 > 底座
核心产品范围
  • 规格 4,6,9 12.
 
> 阀附件 > 电磁线圈
核心产品范围
  • 电位 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • 端口设置符合工业标准。
 
气源处理 > 用于压缩空气预处理的附件 > 安装元件
核心产品范围
  • 规格 4,6,9 12.
 
气源处理 > 过滤器 > 滤芯
  • 规格 4,6,9,12
  • 过滤等级
    • 40μm
    • 5μm
    • 1μm
    • 0.01μm
    • 活性炭滤芯
 
电气接口技术 > 插头连接件 > 插头连接件,用于阀
核心产品范围
  • 用于电磁线圈的插座
  • 接口的截面积:0.75 ... 1.5 mm²。
 
气源处理 > 过滤器 > MS系列 > 精细和超精细过滤器 MS-LFM
  • 过滤等级:0.01 µm, 1 µm
  • 接口:G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • 流量:325 ... 10000 l/min
 
气源处理 > 过滤器-减压阀单元 > MS系列 > MS-LFR
核心产品范围
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 2200 ...7,200 l/min
 
气源处理 > 过滤器 > MS系列 > 精细和超精细过滤器 MS-LFM
  • 过滤等级:0.01 µm, 1 µm
  • 接口:G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量:140 ... 3000 l/min
 
气源处理 > 过滤器-减压阀单元 > MS系列 > MS-LFR
核心产品范围
  • 气口规格 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 850 ...1,900 l/min
 
气源处理 > 过滤器 > MS系列 > 过滤器 MS-LF
  • 过滤等级:40 µm, 5 µm
  • 接口:G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量:2000 ... 4100 l/min
 
气源处理 > 过滤器-减压阀单元 > MS系列 > MS-LFR
  • 接口:G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • 流量:3600 ... 21500 l/min
 
气源处理 > 减压阀 > MS系列 > 减压阀 MS-LR
核心产品范围
  • 气口规格 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 1000 ...2,100 l/min
 
气源处理 > 减压阀 > MS系列 > 减压阀 MS-LR
核心产品范围
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 2200 ...7,500 l/min
 
气源处理 > 过滤器 > MS系列 > 精细和超精细过滤器 MS-LFM
  • 过滤等级:0.01 µm, 1 µm
  • 接口:G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量:54 ... 360 l/min
 
气源处理 > 过滤器 > MS系列 > 过滤器 MS-LF
  • 过滤等级:40 µm, 5 µm
  • 接口:G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量:1000 ... 1700 l/min
 
气源处理 > 减压阀 > MS系列 > 气路板安装式减压阀 MS-LRB
  • 气口规格 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 300 ...1,900 l/min
 
气源处理 > 气源处理单元组合 > MS系列
核心产品范围
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 1900 ...5,100 l/min
 
气源处理 > 气源分配器 > MS系列 > 分支模块 MS-FRM
核心产品范围
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 3200 ...14,700 l/min
 
气源处理 > 开关阀和软启动阀 > MS系列 > 安全启动/快速排气阀 MS-SV
核心产品范围
  • 性能等级可以达到 e
  • 规格 6
  • 接口尺寸 G1/2, 还可提供NPT螺纹
  • 压力 3,5 ... 10 bar
  • 流量 4300 l/min
  • 电压24 V DC
  • 驱动方式
  • 电驱动
  • 压力表单位 bar, psi, MPa
  • 两位三通阀,常闭
  • 消声器
  • 流动方向
    • 从左向右
    • 从右向左
 
气源处理 > 减压阀 > MS系列 > 气路板安装式减压阀 MS-LRB
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 600 ...7,300 l/min