产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 VTSA

结果: 21
打印
阀岛 > 标准型阀岛 > 阀岛 VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
核心产品范围
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过多针插头进行控制
  • 最多32 个阀位/最多32 个电磁线圈
  • 连接技术:
    • 37针 Sub-D
    • 端子条
    • 19针圆形插头
  • 连接螺纹为G螺纹
 
阀岛 > 标准型阀岛 > 阀岛 VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过 AS-i进行控制
  • 最多8 个阀位/最多8 个电磁线圈
  • 连接螺纹为G螺纹
 
阀岛 > 标准型阀岛 > 阀岛 VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过 AS-i进行控制
  • 最多8 个阀位/最多8 个电磁线圈
  • 连接螺纹 NPT.
 
阀岛 > 标准型阀岛 > 阀岛 VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过多针插头进行控制
  • 最多32 个阀位/最多32 个电磁线圈
  • 连接技术:
    • 37针 Sub-D
    • 端子条
    • 19针圆形插头
  • 连接螺纹 NPT.
 
阀岛 > 标准型阀岛 > 阀岛 VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
核心产品范围
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过现场总线或控制块进行控制器
  • 最多32个阀位/最多32个电磁线圈
  • 最多10 个电气模块
    • 数字式输入/输出
    • 模拟式输入/输出
    • 输入和输出可进行参数设置
    • 方便, 集成诊断功能
    • 预防性维护理念
  • 连接螺纹: G。
 
阀岛 > 标准型阀岛 > 阀岛 VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过现场总线或控制块进行控制器
  • 最多32个阀位/最多32个电磁线圈
  • 最多10 个电气模块
    • 数字式输入/输出
    • 模拟式输入/输出
    • 输入和输出可进行参数设置
    • 方便, 集成诊断功能
    • 预防性维护理念
  • 连接螺纹: NPT.
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 VTSA-F
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过多针插头进行控制
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 VTSA-F
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过AS-I接口控制
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 VTSA-F
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过AS-I接口控制
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 VTSA-F
核心产品范围
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过现场总线或控制块进行控制
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 VTSA-F
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过现场总线或控制块进行控制
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 VTSA-F
核心产品范围
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过多针插头进行控制
 
阀岛 > 阀岛附件 > 功能元件 > 标准阀模块
  • 节流板
  • 减压板
  • 压力隔离板
  • 气源板
 
控制技术 > 文档

 

 
阀岛 > 阀岛附件 > 功能元件 > 标准阀模块
  • 气源板
  • 软启动阀
 
阀岛 > 阀岛附件 > 用于电连接的元件
  • 电接口
  • 多针节点
  • AS-i 模块
 
阀岛 > 阀岛附件 > 功能元件 > 标准阀模块
  • 节流板
  • 减压板
  • 压力隔离板
  • 气源板
 
> 阀附件 > 转接板
  • 气动接口
  • 将ISO 规格3 转换到 VTSA/VTSA-F 阀岛
  • 气动接口,用于 CPX/VTSA阀岛
 
阀岛 > 阀岛附件 > > 标准阀模块
  • 接口规格 G1/8, ISO 规格 18mm (02); G1/4, ISO 规格 26mm (01), ISO 规格42mm (1), ISO 规格52mm (2)
  • 流量 500 ...2,900 l/min
  • 电压 24 V DC, 110 V AC
  • 板式阀。
    • 电磁驱动,先导驱动
  • 气路板底座
  • 中间压力调节板。
  • 节流板
  • 垂直压力截止板
  • 垂直供气板
  • 90°-连接板
  • 单个底座
 
阀岛 > 阀岛附件 > 底座/气路板 > 标准阀模块
  • 底座
  • 端板
  • 气路板底座
  • 盲板