产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 VTUG

结果: 5
打印
阀岛 > 通用型阀岛
核心产品范围
  • 来自于VG 系列
  • 反向操作和有针对性的压力降低,因此能效更高。
  • 流量: 140 ... 1200 l/min
  • 宽度10, 14, 18 mm
  • 气口 M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8 mm
  • 多针, 现场总线, IO-Link, I-Port
  • 电压24 V DC
  • 压力 -0.9 ... 10 bar
  • 防护等级 IP40/IP67
  • 半管式和板式阀
  • 金属端子条
 
阀岛 > 通用型阀岛
核心产品范围
  • 来自VG系列
  • 流量: 130 ... 1380 l/min
  • 宽度10, 14, 18 mm
  • 气口 M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8 mm
  • 单独电气连接
  • 电压5, 12, 24 V DC
  • 压力 -0.9 ... 10 bar
  • 防护等级 IP40/IP65
  • 半管式和板式阀
  • 金属端子条
 
阀岛 > 通用型阀岛
  • IEC-Ex 许可
  • Hot-swap 功能
  • 流量: 220 ... 630 l/min
  • 宽度10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fold
  • 接口 M5, M7, G 1/8
  • 插头连接口3, 4, 6, 8 mm
  • 多针, 现场总线, IO-Link, I-Port
  • 电压 24 V DC
  • 压力 -0.9 ... 10 bar
  • 防护等级IP40 / IP67 / IP65
  • 板式阀
  • 不锈钢带涂层气路板
 
控制技术 > 电气外围装置
  • 现场总线模块,用于阀模块VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL 和 CPV
  • 总线协议:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • 可选:两个I-Port接口通过用于安装系统CTEL的电气连接块CAPC
 
阀岛 > 阀岛附件 > 用于电连接的元件
  • 电气接口