产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 VUVG

结果: 10
打印
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
核心产品范围
  • 紧凑型通用系列
  • 气口 M5, M7, G1/8
  • 流量195 ... 660 l/min
  • 压力范围 1.5 ... 7 bar
  • 温度范围 −5 ... +50°C
  • 电压 24 V DC
  • 管式阀, 板式阀
  • 电驱动,先导控制
  • 气弹簧复位
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
核心产品范围
  • 来自VG系列
  • 接口 M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8, 10 mm
  • 流量 90 ... 1380 l/min
  • 压力范围 -0.9 ... 10 bar
  • 温度范围 −5 ... +60°C
  • 电压 5, 12 24 V DC
  • 管式阀, 半管式阀, 板式阀
  • 电磁驱动,先导控制
  • 气动和机械弹簧复位
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
核心产品范围
  • 通过底座进行电链接
  • 气口 M5, M7, G1/8, G1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8 mm
  • 流量 130 ... 1200 l/min
  • 电压24 V DC
  • 半管式阀,板式阀
  • 电磁驱动,先导控制
  • 气动和机械弹簧复位
 
阀岛 > 阀岛附件 > 功能元件 > 通用阀模块
  • 固定式节流阀
 
过程自动化 > 阀岛 > 阀岛附件 > 密封和隔离元件
核心产品范围

 

 
> 阀附件 > 空位盖板
核心产品范围

 

 
> 阀附件 > 阀特定的附件 > 电气连接元件
核心产品范围

 

 
阀岛 > 阀岛附件 > 密封和隔离元件
核心产品范围

 

 
> 阀附件 > 功能元件
  • 能源供给模块
  • 排气板
 
> 阀附件 > 气路板
核心产品范围