产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 cmmp

结果: 6
打印
马达和控制器 > 控制器 > 用于伺服马达的控制器
核心产品范围
  • 额定电压: 230 V AC, 400 V AC
  • 额定电流: 2.5 ... 30 A
  • 额定功耗: 500 ... 18000 VA
 
控制技术 > 文档

 

 
电气接口技术 > 插头连接件
核心产品范围
  • 连接插头,用于
    • 马达控制器和多轴控制系统
    • PLC控制器 FEC
    • 总线连接 CAN-Bus 和 PROFIBUS
    • 马达控制器 CMMP-AS, CMMS-ST.
 
电气接口技术 > 插头连接件 > 控制系统上中用的插接头
核心产品范围
  • 马达控制器 CMMP-AS,CMMS-ST的各种插头
  • 包含:
    • 电压插头
    • 马达连接插头
 
控制技术 > 人机界面
  • 调试时模拟输入输出信号。
  • 完全具有电机控制器I/O接口所具有的各种功能。
  • 适合于对电机控制器进行调试
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
电气接口技术 > 气管/管道 > 连接电缆,用于控制
核心产品范围
  • 传感器接口CASM和位移编码器之间的连接
  • 先导线路,适合于马达控制器CMMS-ST 和 CMMP-AS。
  • 电缆长度 0.3 ... 10 m。