产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 cpx

结果: 25
打印
控制技术 > 电气外围装置
核心产品范围
  • 功能齐全,集成有技术模块
  • 设备派生型
    • 独立运行,作为远程I/O
    • 带阀岛VTSA-F
    • 带阀岛VTSA
    • 带阀岛MPA-L
    • 带阀岛MPA-S
  • I/O模块
    • 数字式
    • 模拟量
  • 可选CODESYS 控制器
 
马达和控制器 > 控制器 > 多轴控制器
  • CPX电气终端中的智能模块,用于控制电驱动单元
 
控制技术 > 电气外围装置
新7/2019: 其他版本
  • 电气终端CPX的单个元件
  • 输入/输出模块
    • 数字量 / 模拟量
  • 总线节点
  • 底座
  • 互连模块
  • 端板
 
过程自动化 > 控制技术 和 远程 I/O > 远程 I/O 和 电气外围设备
  • 用于电气终端 CPX-P的单个元件
  • 输入\输出模块
    • 本安型
    • EExi Namur 和非 Ex Namur
  • 总线节点
  • 接口模块
  • 互连模块
  • 端板
 
伺服定位系统 > 轴控制器
    • 气动定位和力的控制
    • CPX终端的一个技术模块
    • 可配合所有现场总线连接的CPX使用, Ethernet也可
    • 调式容易,通过Festo配置软件工具 FCT
    • 自动检测连接着的系统元件: 阀 VPWP, 传感器接口 CASM或气缸
    • 移动负载 2 到 450 kg
    • 将输出力控制在 30 和 4712 N之间
 
过程自动化 > 控制技术 和 远程 I/O > 远程 I/O 和 电气外围设备
  • 终端电阻
  • 安装元件
  • 安装附件
  • 连接附件
 
控制技术 > 电气外围装置
  • 终端电阻
  • 安装元件
  • 安装附件
  • 连接附件
 
控制技术 > 电气外围装置
  • CPX-E 是一个高性能的控制和自动化系统,主要侧重于搬运过程中的动作控制功能。
  • 以下模块可用:
    • 控制器
    • 总线模块
    • 输入/输出模块
    • IO-Link 主站模块
 
过程自动化 > 控制技术 和 远程 I/O > 远程 I/O 和 电气外围设备
  • CPX-E 是一个高性能的控制和自动化系统,主要侧重于搬运过程中的动作控制功能。
  • 以下模块可用:
    • 控制器
    • 总线模块
    • 输入/输出模块
    • IO-Link 主站模块
 
控制技术 > 文档

 

 
过程自动化 > 控制技术 和 远程 I/O > 远程 I/O 和 电气外围设备
  • 驱动方式
    • 独立运行
    • 组合MPA-S阀岛
  • 总线协议
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • 输入\输出模块
    • 本安型
    • EExi Namur 和非Ex Namur
  • 接口派生型
    • M12 (IP65)
    • 端子条 (IP54)
 
阀岛 > 阀岛附件 > 安装元件和标牌
  • 盖帽,用于封闭未使用的接口.
 
其他气动设备 > 铭牌系统
  • 标牌支架
 
伺服定位系统 > 轴控制器
  • 端位带2个辅助的可自由选择的中间位置
  • 气动驱动器的电子终端位置控制器
  • 智能软停止系统,柔性制动,快速加速
  • 可使用支持CPX/Ethernet和FEC控制器的各种现场总线
  • 调试简便, Festo plug & work®
  • 和标准气动产品相比,动作时间和空气消耗减少 30% 左右
 
阀岛 > 阀岛附件 > 安装元件和标牌
  • 阀岛的ID标牌支架
 
控制技术 > 文档

 

 
气源处理 > 气源处理单元组合 > MS系列
新产品7/2019
  • 能效模块作为新款 MSE6-C2M 或 CPX 终端的扩展
    • 没有总线节点,降低成本
    • 泄漏检测
    • 压力测量
    • 流量测量
 
马达和控制器 > 控制器
  • 动作控制器 CECX
  • 动作控制器 CPX
 
伺服定位系统 > 带有位移传感器的驱动器 > 直线驱动器,带位移传感器
  • 测量绝对值
  • 防护等级: IP67
  • 用于连接到客户自己的导向
  • 缸径25, 32, 40, 63 mm
  • 行程 100 ... 2000 mm
  • 输出力 295 ... 1870 N
  • 最高速度3 m/s
  • 位置控制器的重复精度 CPX-CMAX +/- 0.2 ... 0.8 mm。
 
伺服定位系统 > 传感器接口
  • 传感器接口CASM位于位置控制器CPX-CMAX 或 CPX-CMPX 上,可对带有模拟量/增量式位移传感器的气动驱动器进行驱动。