产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 dfpd

结果: 2
打印
过程自动化 > 摆动驱动器
核心产品范围
7/2018新产品: 更多版本
  • 带齿轮齿条变速箱
  • 规格:10 ... 2300
  • 扭矩10 ... 2300 Nm
  • 旋转角度: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • 法兰孔样式符合ISO 5211
  • NAMUR 接口,用于连接符合VDI/VDE 3845标准的电磁阀和传感器盒
 
过程自动化 > 球阀和球阀单元
7/2018新产品: 针对摆动驱动器 DFPD
  • 端口Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • 流量5,9 ... 243 m³/h 或98 ... 4050 l/min
  • 管子的螺纹符合 EN 10226-1
  • 两通和三通,带L型和 T型钻孔