产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 dfpi

结果: 2
打印
过程自动化 > 直线驱动器
  • 直径: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • 行程: 40 ... 990 mm
  • 输出力:4712 ... 48255 N
  • 集成的位移传感器
  • 可选择集成定位器
  • 和阀块
  • 活塞杆带外螺纹
  • 基于 ISO 3358或ISO 15552
 
过程自动化 > 直线驱动器
  • 转接组件
  • 预装配连接电缆,用于DFPI-...-P-...
    • 安装快速便捷
    • 长度 0.6, 5, 10, 15, 20, 25和30 m
    • 防护等级 IP65, IP67, IP68, IP69K, NEMA 4