产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 drvs

结果: 2
打印
气驱动器 > 摆动驱动器 > 叶片式摆动驱动器
核心产品范围
  • 比摆动驱动器要轻
  • 外壳防护,抵御水和灰尘
  • 规格 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • 扭矩0.15 ... 20 Nm
  • 摆动角度 90, 180, 270°
  • 位置检测
  • 两端采用固定式弹性缓冲元件
 
传感器 > 位置传感器
核心产品范围
  • 用于摆动驱动器 DRVS 6 ... 40 和DSM 8, 10, 12
  • 开关输出PNP, NPN 和NO, NC 可自由编程
  • 电气接口 M8
  • 感测范围 0 ... 270°