产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 dsm

结果: 7
打印
气驱动器 > 摆动驱动器 > 叶片式摆动驱动器
  • 规格 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • 扭矩 0.15 ...80 Nm
  • 摆动角度 0 ... 270°
  • 位置感测
  • 可调式缓冲
 
气驱动器 > 气缸附件/驱动单元附件
  • 液压缓冲器安装, 缓冲器, 油枪.
 
伺服定位系统 > 带有位移传感器的驱动器 > 带位移传感器的摆动-旋转驱动器
  • 规格25, 40, 63 mm
  • 摆动角度 0 ... 272 °
  • 转动惯量0.0015 kgm² ... 0.60 kgm²
  • 位置感测
    • 集成的旋转角度编码器
    • 接近开关。
 
控制技术 > 人机界面
  • 调试时模拟输入输出信号。
  • 完全具有电机控制器I/O接口所具有的各种功能。
  • 适合于对电机控制器进行调试
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
电气接口技术 > 插头连接件
  • 直角式插头插座
    • 压力开关 PEV
    • 摆动式驱动器 DSMI.
 
电气接口技术 > 插头连接件 > 传感器插头连接件
  • 直角式插头插座 ,用于摆动式驱动器 DSMI.
 
传感器 > 位置传感器
核心产品范围
  • 用于摆动驱动器 DRVS 6 ... 40 和DSM 8, 10, 12
  • 开关输出PNP, NPN 和NO, NC 可自由编程
  • 电气接口 M8
  • 感测范围 0 ... 270°