产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 dsnu

结果: 4
打印
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 圆形气缸
核心产品范围
  • 自调式终端位置缓冲
  • 缸径: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (标准)
  • 缸径: 32, 40, 50, 63 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:19 ... 1870 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
  • 安装法兰
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 带夹紧单元的气缸
核心产品范围
  • 缸径: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (标准)
  • 缸径: 32, 40, 50, 63 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:19 ... 1870 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 圆形气缸
  • 缸径: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (标准)
  • 缸径: 32, 40, 50, 63 mm
  • 行程: 1 ... 50 mm
  • 输出力:24 ... 1763 N
  • 单作用,推
  • 位置感测
  • 固定式缓冲
  • 安装法兰
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 不锈钢气缸
  • 缸径: 12, 16, 20, 25 mm (标准)
  • 缸径: 32, 40, 50, 63 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:51 ... 1870 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲