产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 excm

结果: 4
打印
抓取系统 > 笛卡尔系统 > 2D 平面门架
  • 紧凑型门架
  • 电控
  • X-行程: 最大2000 mm
  • Y-行程: 最大1000 mm
  • 最佳匹配的驱动器和控制器组合
  • 额定负载: 0到最高4 kg.
 
马达和控制器 > 控制器 > 多轴控制器
  • EXCM,控制平面门架的理想控制器
 
抓取系统 > 笛卡尔系统 > 2D 平面门架
  • 行程:最大2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • XY 模块:电动
  • 空间优化,高动态特性
  • 有效载荷:取决于所需的动态响应
  • 基于机械系统EXCM, EXCH
  • 布局和配置通过Handling Guide Online实现
 
抓取系统 > 笛卡尔系统 > 3D 门架
  • 行程:最大2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • XY 模块:电动
  • Z 模块:电动或气动
  • 空间优化,高动态特性
  • 有效载荷:取决于所需的动态响应
  • 基于机械系统EXCM, EXCH
  • 布局和配置通过Handling Guide Online实现