产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 exct

结果: 3
打印
抓取系统 > 笛卡尔系统 > 2D 直线门架
  • 行程: 最大2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Y 模块: 电控
  • Z 模块: 电控
  • 由于高动态响应,因此周期时间短
  • 额定负载: 0到最大10 kg
 
抓取系统 > 用于抓取单元的附件
  • 规格8, 11
  • 额定扭矩0.75 ... 4.5 Nm
  • 无限旋转角度
  • 重复精度 ±0.01°
 
抓取系统 > 笛卡尔系统 > 2D 直线门架
  • 行程:最大2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • YZ 模块:电动
  • 循环时间短
  • 空间优化,高动态特性
  • 有效载荷:取决于所需的动态响应
  • 基于机械系统EXCT
  • 布局和配置通过Handling Guide Online实现