产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 mha1

结果: 6
打印
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 应用特定型方向控制阀
  • 切换时间短
  • 作为先导阀使用
  • 气口规格 M3
  • 流量 10 ...30 l/min
  • 电压 5, 12, 24 V DC
  • 半管式阀
  • 板式阀。
  • 电控, 直动式
  • 气路板
  • 气路板底座
 
阀岛 > 阀岛附件 > > 应用特定型阀模块
  • 接口尺寸 M3
  • 流量 10 … 14 l/min
  • 电压5, 12, 24 V DC
  • 半管式阀
  • 气路板阀
  • 电磁线圈驱动, 直接驱动。
 
> 阀附件 > 气路板

 

 
> 阀附件 > 底座

 

 
电气接口技术 > 气管/管道 > 连接电缆,用于阀
  • 电气基座,带孔型样式 H
  • 用于板式阀和半管式阀 MHA1-...-PI 和 MHP1-...-PI
  • 电缆长度 0.5 ... 1 m
 
电气接口技术 > 插头连接件 > 插头连接件,用于阀
  • 焊接底座,用于装载小型阀MHA1 和 MHP1的电路板部分