产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 mpa

结果: 45
打印
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 MPA-S
  • 通过多针插头进行控制
  • 最多24 个阀位/最多26 个电磁线圈
  • 连接技术:
    • 25针 Sub-D
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 MPA-S
  • 通过 AS-i进行控制
  • 2 到 8 个阀, 可自由配置 (最多8 个电磁线圈) 带输入反馈
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 MPA-S
  • 通过CPI安装系统进行控制 (更高层的现场总线或控制块)
  • 最多32 个阀位/32 个电磁线圈
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 MPA-S
核心产品范围
  • 比例技术
  • 因采用串行连接,因此具有集成的方便的诊断功能
  • 最多8个压力区
  • 通过现场总线或控制块进行控制
  • 最多64 个阀位/最多128 个电磁线圈
    • 数字量输入/输出
    • 模拟量输入/输出
    • 输入和输出的参数设置
    • 十分便利的集成式诊断系统
    • 预防性维护思路
 
阀岛 > 通用型阀岛
核心产品范围
  • 高分子材料的底座
  • 固定节流
  • 3种阀规格混合,可以逐步扩充
  • 流量160 ... 870 l/min.
  • 宽度10, 14 和 20 mm
  • 推入式接头 3, 4, 6, 8,10, 12 mm
  • CTEU 接口
  • 防护等级IP65, IP67
  • 阀功能 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2和特殊功能
 
阀岛 > 阀岛附件 > > 通用阀模块
  • 流量最大可达到700 l/min
  • 电压: 24 V DC
  • 阀的更换容易
  • 用于最多可配置64个阀的模块或多功能阀岛
 
阀岛 > 应用特定型阀岛
  • NSF-H1 油脂填充, FDA认证的材料
  • 防护等级IP69K, 冗余密封系统
  • 易清洗设计: 便于清洗
  • 阀2x 2/2, 2 x 两位三通, 两位五通单电控, 两位五通双电控, 三位五通
  • 标准额定流量 450 ... 760 l/min
  • 阀宽度14 mm
  • 2 ... 32 个阀位, 2 ... 32 个电磁线圈
  • 模块化, 带单尺寸阀位
  • 多针插头连接, 现场总线 接口I-Port / IO-Link
  • 防护等级 IP65, IP67, IP69K
 
控制技术 > 文档

 

 
控制技术 > 文档

 

 
控制技术 > 电气外围装置
  • CPI接口
  • ASI接口
  • 压力传感器
  • 电源单元
  • 其它附件
 
控制技术 > 电气外围装置
  • 阀岛 MPA 和 CPX的保护盖
  • 尺寸小,节省空间
  • 无额外的设计开销, 订购方式简单,而且和阀岛完全匹配。
 
电气接口技术 > 气管/管道
核心产品范围
  • 插头,插座,电缆长度和质量的无限组合可能性
  • 适用于各种具有 M8 和 M12 接口的设备,例如:
    • 接近开关
    • 位置信号发送器
    • 压力开关,压力传感器, 压力信号发送器
    • 流量传感器
    • 光学和感应式传感器
    • 具有中央插头的阀, 例如: CPE, MPA 或 VSVA.
  • 电缆长度 0.1 ...30 m。
 
电气接口技术 > 气管/管道 > 连接电缆, 通用型
核心产品范围
  • 模块化电缆套件使得插头连接件、各种电缆长度、各种电缆质量以及插头可以随意组合
  • 可通过 M8和 M12插头用于以下这些设备,例如:
    • 接近开关
    • 位置传感器
    • 压力开关, 压力传感器, 压力信号转换器,
    • 流量传感器
    • 光学和电感式传感器
    • 带中心插头的阀,例如:CPE, MPA 或 VSVA.
  • 电缆长度 0.1 ... 30 m.
 
阀岛 > 阀岛附件 > 用于电连接的元件
  • 电接口
  • 电气链路。
 
阀岛 > 阀岛附件 > 用于电连接的元件
  • 电气链路
  • 电气模块
 
控制技术 > 文档

 

 
电气接口技术 > 气管/管道 > 用于阀岛的连接电缆
  • 用于多针接口 Sub-D
  • 阀岛 MPA和控制器之间的连接电缆
  • 电缆长度 0.5 ... 30 m
 
阀岛 > 阀岛附件 > 底座/气路板 > 通用阀模块
  • 底座
  • 盲板
  • 端板
  • 气源板
 
阀岛 > 阀岛附件 > 安装元件和标牌
  • 阀岛的安装附件
 
阀岛 > 阀岛附件 > 安装元件和标牌
  • 盖帽,用于封闭未使用的接口.