产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 soeg

结果: 3
打印
传感器 > 光学传感器
  • 螺纹 M 12x1, M 18x1
  • 模块规格 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • 电压 10 ...30 V DC
  • 工作范围 0 ...20,000 mm
  • 漫反射式传感器
  • PNP
  • NPN
  • 电缆接头
  • 插头连接
 
传感器 > 光学传感器
  • 螺纹 M 18x1
  • 模块规格 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • 电压 10 ...30 V DC
  • 工作范围 0 …20,000 mm
  • 光栅
  • PNP
  • NPN
  • 电缆接头
  • 插头连接
 
传感器 > 光学传感器
  • 模块规格 20 x 32 mm, 30 x 30 mm
  • 电压 10 ...30 V DC
  • 工作范围 0 ...250 mm
  • PNP
  • NPN
  • 电缆接头
  • 插头连接