产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

结果: 23
打印
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 紧凑型气缸,符合ISO 21287
核心产品范围
  • 比标准中的派生型更多
  • 缸径: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:51 ... 7363 N
  • 双作用
  • 固定/自调式缓冲
 
气驱动器 > 串接, 强力和多位置气缸 > 串接及强力气缸
  • 缸径: 25, 40, 63, 100 mm
  • 行程: 1 ... 150 mm
  • 输出力:542 ... 18,281 N
  • 位置感测
  • 固定式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 标准气缸,符合ISO 15552.
核心产品范围
  • 通用缸
  • 带两个传感器插槽的标准型材
  • 多种派生型
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 1 ... 2800 mm
  • 输出力:483 ... 7363 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
 
气驱动器 > 摆动驱动器 > 叶片式摆动驱动器
  • 规格 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • 扭矩 0.15 ...80 Nm
  • 摆动角度 0 ... 270°
  • 位置感测
  • 可调式缓冲
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
  • 规格 18, 25, 40, 63
  • 行程: 100 ... 2000 mm
  • 输出 140 ... 1600 N
  • 速度 0.2 ... 1.2 m/s
  • 重复精度 0.02 mm
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 规格 70, 80, 120, 185
  • 行程 50 ... 3000 mm
  • 输出 300 ... 3000 N.
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
  • 规格 35, 45, 55, 75
  • 行程 50 ...300 mm
 
机-电驱动器 > 摆动驱动器
  • 规格 20, 25, 32
  • 最大驱动扭矩0.7 ... 8.5 Nm
  • 无级旋转角度
 
马达和控制器 > 伺服马达
  • 规格 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • 扭矩 1 ... 120 Nm
  • 电压360 ... 565 V DC
  • 额定电流 0,6 ... 14,4 A
  • 合适的马达电缆
  • 合适的马达法兰。
 
抓取系统 > 平行运动系统
  • 规格:45, 70, 95, 120
  • 工作空间直径: 450 ... 1200 mm
  • 额定负载: 最大5 kg
  • 重复精度: ± 0.1 mm
  • 最大速度: 7 m/s
  • 最大加速度: 110 m/s²
 
真空技术 > 真空抓取技术
  • 吸盘规格, 直径2 ...200 mm
  • 接口方式
    • 外螺纹
    • 内螺纹
    • 快插接头
    • 倒钩式接头
  • 圆形吸盘
    • 标准型
    • 加深型吸盘
    • 波纹形, 1.5褶
    • 波纹形, 3.5褶
    • 铃形
  • 高度补偿器
  • 角度补偿器
  • 过滤器
 
真空技术 > 真空抓取技术
  • 吸盘,带安装螺纹
  • 吸盘规格从 2 … 200 mm, 4x10 … 30x90 mm
  • 连接方式
    • 外螺纹
    • 内螺纹
  • 圆形吸盘
    • 标准型
    • 加深型
    • 波纹形, 1.5褶
    • 波纹形, 3.5褶
    • 钟形
  • 椭圆形
 
真空技术 > 真空附件 > 真空专用附件
  • 适合于 ESG 型真空吸盘系列
  • 用于波纹型真空吸盘, 3.5 褶。
 
真空技术 > 真空抓取技术
  • 适合于接触面较小的抓取,例如抓取柔软、多孔或易碎的工件
  • 吸盘规格 60, 100, 140 mm
  • 接口尺寸 G1/8
  • 保持力10 N
  • 气源压力 0,1 ... 6 bar
 
真空技术 > 真空发生器
  • 预防性维护
  • 小型真空发生器,监控和真空发生一个单元,带显示
  • 额定直径0.45 ... 2.0 mm
  • 气接口
    • 快插接头QS6, QS8
  • 电磁阀,用于真空 IN/OUT
  • 电磁阀,用于喷射脉冲
  • 集成真空开关。
 
> 比例阀
  • 也可在MPA-S阀岛上使用
  • 接口 G1/8, G1/4, G1/2
  • 流量: 380 ... 7000 l/min.
  • 3位比例调压阀
  • 三种调节模式可选 (快速,通用,精确 )
  • 可选配显示装置
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 MPA-S
核心产品范围
  • 比例技术
  • 因采用串行连接,因此具有集成的方便的诊断功能
  • 最多8个压力区
  • 通过现场总线或控制块进行控制
  • 最多64 个阀位/最多128 个电磁线圈
    • 数字量输入/输出
    • 模拟量输入/输出
    • 输入和输出的参数设置
    • 十分便利的集成式诊断系统
    • 预防性维护思路
 
阀岛 > 应用特定型阀岛
  • 互锁选项,作为辅助安全特性
  • 紧凑型先导阀岛
  • 元件密度高
  • 阀: 2 x 两位三通
  • 1 ... 24 个阀位
  • 阀宽度12, 24 mm
  • 防护等级 IP40
  • 流量:10 l/min
  • 多针插头连接, IO-Link, I-Port
 
阀岛 > 电气外围装置
核心产品范围
  • 功能齐全,集成有技术模块
  • 设备派生型
    • 独立运行,作为远程I/O
    • 带阀岛VTSA-F
    • 带阀岛VTSA
    • 带阀岛MPA-L
    • 带阀岛MPA-S
  • I/O模块
    • 数字式
    • 模拟量
  • 可选CODESYS 控制器
 
传感器 > 流量传感器
  • 可旋转显示屏,带高亮度 LED,用于优化视觉效果
  • 可自由选择的脉冲输出,用于消耗测量
  • 流量测量范围:
    • 0.1 ... 10 l/min
    • 0.5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • 开关输出:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • 模拟量输出:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA