产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

Produkte für die Halbleiterindustrie

结果: 38
打印
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 紧凑型、短行程、扁平气缸
核心产品范围
亮点11/2018
  • 缸径6, 10 mm
  • 行程 5, 10 mm
  • 输出力 9.4 ... 47 N
  • 双作用
  • 没有缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 紧凑型、短行程、扁平气缸
  • 归功于多种安装接口,安装简单
  • 缸径6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • 行程 5 ... 50 mm
  • 输出力9 ... 483 N
  • 双作用, 单作用
  • 位置感测
  • 固定式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 紧凑型、短行程、扁平气缸
核心产品范围
  • 比标准中的派生型更多
  • 缸径: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:51 ... 7363 N
  • 双作用
  • 固定/自调式缓冲
 
气驱动器 > 无杆气缸 > 机械耦合
亮点11/2018
  • 导向派生型
    • 标准型
    • 循环滚珠轴承导轨
  • 缸径20, 25, 32, 40 mm
  • 行程50 ... 1000 mm
  • 输出力 188 ... 754 N
  • 位置检测
  • 气动缓冲, 两端可自调节
 
气驱动器 > 摆动驱动器 > 叶片式摆动驱动器
  • 规格 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • 扭矩 0.15 ...80 Nm
  • 摆动角度 0 ... 270°
  • 位置感测
  • 可调式缓冲
 
气驱动器 > 摆动驱动器 > 带齿轮和齿条的摆动驱动器
核心产品范围
  • 更稳定,小规格也是如此
  • 针对搬运和装配技术的系统产品
  • 规格:8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • 扭矩: 0.2 ... 112 Nm
  • 摆动角度 0 ... 180°
  • 位置感测
  • 缓冲: 弹性缓冲 (P), 液压缓冲器
  • 法兰轴
 
气驱动器 > 带导向的驱动器 > 带滑块的驱动器
核心产品范围
亮点11/2018
  • 规格6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • 行程10 ... 200 mm
  • 输出力 25 ... 589 N
  • 位置检测
  • 固定/可调节缓冲
  • 循环滚珠轴承导轨, 笼式球轴承导轨(用于规格20, 25)
 
气驱动器 > 带导向的驱动器 > 带滑块的驱动器
  • 规格 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • 缸径 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • 行程 10 ...200 mm
  • 输出力 17 ...483 N
  • 位置感测
  • 固定/可调式缓冲
  • 笼式滚珠轴承导轨
 
气驱动器 > 带导向的驱动器 > 带导杆的驱动器
核心产品范围
  • 缸径6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 行程10 ... 400 mm
  • 输出力 13 ... 4712 N
  • 位置检测
  • 固定/可调节缓冲
  • 普通轴承导向
  • 循环滚珠轴承导轨
  • 其他派生型可提供
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 输送力最高17 kN
  • 规格 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • 行程 30 ... 1500 mm
  • 输出: 600 ... 17000 N
  • 马达可通过轴向或平行组件进行安装
  • 直线驱动器,带滚珠丝杆,易清洗型设计
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 规格 32, 45, 60, 80
  • 最大行程长 1000 mm
  • 输出力110 ... 780 N
  • 集成循环滚珠轴承导向
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
  • 规格 25, 32, 45, 60
  • 行程长 25 ... 200 mm
  • 集成循环滚珠轴承导向
 
马达和控制器 > 伺服马达
核心产品范围
  • 规格40, 60, 80, 100
  • 扭矩 1.4 ... 30 Nm
  • 电压360 ... 565 V DC
  • 额定电流 0.7 ... 4.1 A
  • 合适的马达电缆
  • 合适的马达法兰。
 
马达和控制器 > 步进马达
核心产品范围
  • 规格28, 42, 57, 87
  • 保持扭矩 0.09 ... 8.6 Nm
  • 电压24 ... 72 V DC
  • 额定电流 1.4 ... 9.5 A
  • 合适的马达电缆
  • 合适的马达法兰
 
马达和控制器 > 控制器 > 用于伺服马达的控制器
核心产品范围
新7/2019: 新的现场总线派生型号
  • 额定电压:230 V AC
  • 额定电流: 2.8 ... 16.8 A
  • 额定功率: 350 ... 2000 VA
 
马达和控制器 > 控制器 > 用于步进马达的控制器
核心产品范围
  • 紧凑设计
  • 电压24 V DC
  • 额定电流5 A
  • 微步, 12 800 步/U
  • 闭路伺服控制器,用于步进马达
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 应用特定型方向控制阀
  • 切换时间短
  • 作为先导阀使用
  • 气口规格 M3
  • 流量 10 ...30 l/min
  • 电压 5, 12, 24 V DC
  • 半管式阀
  • 板式阀。
  • 电控, 直动式
  • 气路板
  • 气路板底座
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 应用特定型方向控制阀
  • 用于较大流量:的快速切换阀
  • 接口规格 M7; QS4
  • 流量 100 l/min.
  • 电压 24 V DC
  • 半管式阀
  • 板式阀。
  • 电控, 直动式
  • 底座
  • 气路板底座
 
> 比例阀
  • 带集成压电技术
  • QS4接口或连接板
  • 流量 7 l/min
  • 三通比例调压阀, 直动式
  • 压力范围 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
> 比例阀
  • 带集成的压电技术
  • QS4接口或连接板
  • 流量 20 l/min
  • 三通比例调压阀, 直动式
  • 压力范围 -1 ... 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar