产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

Weitere Clean Design Komponenten

结果: 19
打印
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 紧凑型气缸,符合ISO 21287
  • 易清洗设计:
  • 易于清洗,
  • 增强的防腐蚀保护
  • 缸径: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:141 ... 3016 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 标准气缸,符合ISO 15552.
  • 易清洗设计:
  • 易于清洗,
  • 增强的防腐蚀保护
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 10 ... 2800 mm
  • 输出力:483 ... 7363 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 不锈钢气缸
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 10 ... 2000 mm
  • 输出力:483 ... 7360 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 可调式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 不锈钢气缸
  • 缸径: 12, 16, 20, 25 mm (标准)
  • 缸径: 32, 40, 50, 63 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:51 ... 1870 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 不锈钢气缸
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 行程: 10 ... 500 mm
  • 输出力:483 ... 4712 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 可调式缓冲
 
气驱动器 > 带导向的驱动器 > 带导杆的驱动器
  • 缸径32, 40, 50, 63 mm
  • 行程10到400 mm
  • 输出力 483到1870 N
  • 位置感测
  • 弹性缓冲环, 两侧配备
  • 滑动轴承导向
 
机-电驱动器 > 电缸和电滑块
核心产品范围
  • 输送力最高17 kN
  • 规格 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • 行程 30 ... 1500 mm
  • 输出: 600 ... 17000 N
  • 马达可通过轴向或平行组件进行安装
  • 直线驱动器,带滚珠丝杆,易清洗型设计
 
> 气动和机械操作的过程和介质阀
  • 接口 1/4", 1/2", clamp
  • G 螺纹或NPT 螺纹
  • 压力范围 0 ... 6 bar
  • 气动驱动
  • 二位二通夹管阀
  • 铝 + 不锈钢壳体(洁净室设计)
  • 密封材料 EPDM, NBR, 硅
  • 用于控制流体/粉末介质,固体和材料混合物
 
阀岛 > 应用特定型阀岛
  • NSF-H1 油脂填充, FDA认证的材料
  • 防护等级IP69K, 冗余密封系统
  • 易清洗设计: 便于清洗
  • 阀2x 2/2, 2 x 两位三通, 两位五通单电控, 两位五通双电控, 三位五通
  • 标准额定流量 450 ... 760 l/min
  • 阀宽度14 mm
  • 2 ... 32 个阀位, 2 ... 32 个电磁线圈
  • 模块化, 带单尺寸阀位
  • 多针插头连接, 现场总线 接口I-Port / IO-Link
  • 防护等级 IP65, IP67, IP69K
 
传感器 > 接近开关 > 用于T型槽
  • 电子的 PNP, NPN
  • 电气接口M8, M12, 电缆末端开放
  • 食品安全,耐酸和耐冷却润滑剂
  • 用于设计经过优化的抓手
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Namur 输出
 
传感器 > 接近开关 > 块状结构
  • 电子的 PNP
  • 电气接口M8, M12, 电缆末端开放
  • 食品安全,易于清洁
  • 10 ... 30 V DC
 
气动连接系统 > 气管 > 标准外径的气管
  • 高度耐化学腐蚀和水解
  • 耐高温
  • FDA 许可
  • 外径:4 ... 12 mm
  • 内径: 2.9 ... 8.4 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 16 bar
  • 环境温度: -20 ... 150° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
气动连接系统 > 气管 > 标准外径的气管
  • 食品安全 (符合FDA)
  • 耐化学性强
  • 耐高温
  • 外径: 4 ... 16 mm
  • 内径: 2.9 ... 11 mm
  • 温度相关的工作压力: -0.95 ... 12 bar
  • 环境温度-20 ... 150°C
  • 操作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
气动连接系统 > 气管 > 标准外径的气管
  • 全天候
  • 耐化学品
  • 抗水解
  • 适用于食品工业
  • 外径:4 ... 16 mm
  • 内径: 2.9 ... 12 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 14 bar
  • 环境温度: -30 ... 80° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
气动连接系统 > 气管 > 标准外径的气管
核心产品范围
  • 耐微生物和水解
  • 适合于食品行业
  • 外径:2 ... 16 mm
  • 内径: 2.1 ... 11 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 10 bar
  • 环境温度: -35 ... 60° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
气动连接系统 > 接头 > 快插接头
  • 耐高温和耐化学腐蚀
  • 不锈钢螺纹接头
  • 接口 M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 用于气管外径 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • 螺纹接口
    • 公制螺纹, R -螺纹
  • 适用于真空
  • 快插螺纹接头
  • 快插接头
  • 穿板式快插接头
 
气动连接系统 > 接头 > 快插接头
  • 坚固的金属结构
  • 耐高温和耐压
  • 耐化学腐蚀
  • FDA 许可
  • 接口:M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 用于气管外径:4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • 快插式轴套:4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • 环境温度: 0 ... 150° C
  • 螺纹接口:
    • G螺纹,带密封圈
  • 适合于真空
  • 快插式螺纹接头
  • 快插接头
  • 快插穿板式接头
  • 快插接头,带快插式轴套
  • 快插式穿板接头
 
气动连接系统 > 接头 > 快插接头
  • 较强耐化学腐蚀特性
  • 耐水解
  • FDA 许可
  • 不锈钢接头的经济型替代产品
  • 接口:R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 用于气管外径: 4, 6, 8, 10 和 12 mm
  • 快插式轴套:4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 螺纹接口
    • R 螺纹
  • 快插式螺纹接头
  • 快插接头
  • 快插接头,带快插式轴套.
  • 聚丙烯
 
气动连接系统 > 接头 > 倒钩式接头
  • 易清洗设计
  • 具有较强的耐化学腐蚀和耐高温特性
  • FDA 许可
  • 不锈钢接头
  • 接口:M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • 用于气管外径:4, 6, 8, 10 mm
  • 螺纹接口
  • 公制螺纹,带密封圈
  • G-螺纹,带密封圈
  • 快速接头