产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

CDPX

结果: 1
打印
控制技术 > 人机界面
  • 高分辨率
  • 可以通过 Designer Studio 进行项目规划和编程
  • 显示屏: TFT 真彩色
  • 显示大小: 4,3 ... 13,3"
  • 显示器分辨率: 480x272 ... 1280x800 像素
  • 接口: USB, Ethernet, RS485, SD 卡