产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

结果: 28
打印
抓取系统 > 控制系统
  • 经过测试的“即可安装”型控制系统,一站式订购,可选择控制箱或安装板两种安装形式。
 
抓取系统 > 平行运动系统
  • 规格:45, 70, 95, 120
  • 工作空间直径: 450 ... 1200 mm
  • 额定负载: 最大5 kg
  • 重复精度: ± 0.1 mm
  • 最大速度: 7 m/s
  • 最大加速度: 110 m/s²
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
  • 规格 18, 25, 40
  • 行程 100 ... 1000 mm
  • 输出 230 ... 1000 N
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 规格 50, 70, 80, 120, 185
  • 行程 50 ... 8500 mm
  • 输出 50 ... 2500 N。
 
机-电驱动器 > 机电驱动器附件 > 直线导向模块
  • 规格 70, 80, 120, 185
  • 行程 50 ... 8500 mm
  • 循环滚珠轴承导向。
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 规格 70, 80, 120, 185
  • 行程 50 ... 3000 mm
  • 输出 300 ... 3000 N.
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
  • 适用于最大横向负载900 Nm
  • 规格 125, 160, 220
  • 行程 50 ... 2400 mm
  • 输出 300 ... 1300 N。
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
  • 适用于最大横向负载900 Nm
  • 规格 125, 160, 220
  • 行程 50 ... 5000 mm
  • 输出 450 ... 1800 N。
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 高速可达10 m/s
  • 高侧向力和扭矩
  • 规格 70, 80, 120
  • 最大行程: 7400 mm
  • 输出 350 ... 1300 N
  • 集成式滚轮轴承导向。
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 进给力大
  • 规格 70, 80, 120, 150
  • 最大行程 8500 mm
  • 输出 350 ... 2000 N
  • 集成式循环滚珠轴承导向
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 标准气缸,符合ISO 15552.
  • 易清洗设计:
  • 易于清洗,
  • 增强的防腐蚀保护
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 10 ... 2800 mm
  • 输出力:483 ... 7363 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 带有固定式马达的机械系统
  • 规格:16, 25, 40
  • 行程:50 ... 400 mm
  • 输出力: 50 ... 650 N
  • 滚珠丝杠,活塞杆抗扭转
 
马达和控制器 > 伺服马达
核心产品范围
  • 规格40, 60, 80, 100
  • 扭矩 1.4 ... 30 Nm
  • 电压360 ... 565 V DC
  • 额定电流 0.7 ... 4.1 A
  • 合适的马达电缆
  • 合适的马达法兰。
 
马达和控制器 > 伺服马达
  • 规格 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • 扭矩 1 ... 120 Nm
  • 电压360 ... 565 V DC
  • 额定电流 0,6 ... 14,4 A
  • 合适的马达电缆
  • 合适的马达法兰。
 
马达和控制器 > 控制器 > 用于步进马达的控制器
核心产品范围
  • 紧凑设计
  • 电压24 V DC
  • 额定电流5 A
  • 微步, 12 800 步/U
  • 闭路伺服控制器,用于步进马达
 
马达和控制器 > 控制器 > 用于步进马达的控制器
  • 电压 24, 48 V DC
  • 额定电流 8 A
  • 最大步进频率 4 kHz
 
马达和控制器 > 控制器 > 用于伺服马达的控制器
核心产品范围
  • 额定电压: 230 V AC, 400 V AC
  • 额定电流: 2.5 ... 30 A
  • 额定功耗: 500 ... 18000 VA
 
阀岛 > 电气外围装置
  • 电气终端CPX的单个元件
  • 输入/输出模块
    • 数字量 / 模拟量
  • 总线节点
  • 底座
  • 互连模块
  • 端板
 
伺服定位系统 > 带有位移传感器的驱动器 > 直线驱动器,带位移传感器
  • 可选带循环滚珠轴承导向, 夹紧单元
  • 缸径: 32, 40, 50, 63 mm
  • 行程: 10 ... 2000 mm
  • 输出力:415 ... 1870 N
  • 位置感测
    • 内部位移传感器
    • 接近开关
  • 固定式缓冲
 
伺服定位系统 > 轴控制器
    • 气动定位和力的控制
    • CPX终端的一个技术模块
    • 可配合所有现场总线连接的CPX使用, Ethernet也可
    • 调式容易,通过Festo配置软件工具 FCT
    • 自动检测连接着的系统元件: 阀 VPWP, 传感器接口 CASM或气缸
    • 移动负载 2 到 450 kg
    • 将输出力控制在 30 和 4712 N之间