产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

Components for media distribution

结果: 5
打印
控制技术 > 电气外围装置
核心产品范围
  • 功能齐全,集成有技术模块
  • 设备派生型
    • 独立运行,作为远程I/O
    • 带阀岛VTSA-F
    • 带阀岛VTSA
    • 带阀岛MPA-L
    • 带阀岛MPA-S
  • I/O模块
    • 数字式
    • 模拟量
  • 可选CODESYS 控制器
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
  • 滑阀和提动阀技术,MPA系列
  • 接口M7
  • 流量 160 ... 900 l/min
  • 底座阀
    • 电动
    • 带LED的信号状态显示
    • 集成降流功能
  • 底座
  • 气路板底座
 
> 气动和机械操作的过程和介质阀
  • 气口规格 Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • 流量 100 ...8,900 l/min
  • 电动或气动驱动
  • 带驱动的球阀
  • Namur 孔型样式 VDI/VDE 3845
  • 耐酸防腐蚀设计
  • 2位开关阀
 
> 气动和机械操作的过程和介质阀
核心产品范围
  • 接口规格 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G 螺纹或 NPT 螺纹
  • 压力范围 0 ... 40 bar
  • 阀功能 2/2 NC
  • 允许用于轻度污染的介质
  • 可应用于蒸汽介质
  • 直接供应先导气源
 
气源处理 > Classic
  • 规格MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • 气口规格M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6,还可提供 NPT 螺纹形式
  • 压力 0.5 ...7 bar, 0.5 ...12 bar
  • 最大压力迟滞0.2 ...0.5 bar
  • 流量 120 ...12,500 l/min
  • 压力表
    • 带压力表
    • 不带压力表