产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

CPX

结果: 10
打印
阀岛 > 电气外围装置
核心产品范围
  • 功能齐全,集成有技术模块
  • 设备派生型
    • 独立运行,作为远程I/O
    • 带阀岛VTSA-F
    • 带阀岛VTSA
    • 带阀岛MPA-L
    • 带阀岛MPA-S
  • I/O模块
    • 数字式
    • 模拟量
  • 可选CODESYS 控制器
 
控制技术 > 电气外围装置
新7/2019: 其他版本
  • 电气终端CPX的单个元件
  • 输入/输出模块
    • 数字量 / 模拟量
  • 总线节点
  • 底座
  • 互连模块
  • 端板
 
控制技术 > 电气外围装置
  • 驱动方式
    • 独立运行
    • 组合MPA-S阀岛
  • 总线协议
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • 输入\输出模块
    • 本安型
    • EExi Namur 和非Ex Namur
  • 接口派生型
    • M12 (IP65)
    • 端子条 (IP54)
 
控制技术 > 电气外围装置
  • 用于电气终端 CPX-P的单个元件
  • 输入\输出模块
    • 本安型
    • EExi Namur 和非 Ex Namur
  • 总线节点
  • 接口模块
  • 互连模块
  • 端板
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 MPA-S
核心产品范围
  • 比例技术
  • 因采用串行连接,因此具有集成的方便的诊断功能
  • 最多8个压力区
  • 通过现场总线或控制块进行控制
  • 最多64 个阀位/最多128 个电磁线圈
    • 数字量输入/输出
    • 模拟量输入/输出
    • 输入和输出的参数设置
    • 十分便利的集成式诊断系统
    • 预防性维护思路
 
阀岛 > 通用型阀岛
核心产品范围
  • 高分子材料的底座
  • 固定节流
  • 3种阀规格混合,可以逐步扩充
  • 流量160 ... 870 l/min.
  • 宽度10, 14 和 20 mm
  • 推入式接头 3, 4, 6, 8,10, 12 mm
  • CTEU 接口
  • 防护等级IP65, IP67
  • 阀功能 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2和特殊功能
 
阀岛 > 标准型阀岛 > 阀岛 VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
核心产品范围
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过现场总线或控制块进行控制器
  • 最多32个阀位/最多32个电磁线圈
  • 最多10 个电气模块
    • 数字式输入/输出
    • 模拟式输入/输出
    • 输入和输出可进行参数设置
    • 方便, 集成诊断功能
    • 预防性维护理念
  • 连接螺纹: G。
 
阀岛 > 标准型阀岛 > 阀岛 VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过现场总线或控制块进行控制器
  • 最多32个阀位/最多32个电磁线圈
  • 最多10 个电气模块
    • 数字式输入/输出
    • 模拟式输入/输出
    • 输入和输出可进行参数设置
    • 方便, 集成诊断功能
    • 预防性维护理念
  • 连接螺纹: NPT.
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 VTSA-F
核心产品范围
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过现场总线或控制块进行控制
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 VTSA-F
  • 通过底座实现电信号连接
  • 丰富的气动安全功能
  • 5 种阀规格混合
  • 通过现场总线或控制块进行控制