产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

结果: 10
打印
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 规格 70, 80, 120, 185
  • 行程 50 ... 3000 mm
  • 输出 300 ... 3000 N.
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 规格 50, 70, 80, 120, 185
  • 行程 50 ... 8500 mm
  • 输出 50 ... 2500 N。
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
  • 规格 35, 45, 55, 75
  • 行程 50 ...300 mm
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
  • 规格:15, 20, 26, 33, 46
  • 行程: 25 ... 840 mm
  • 输出力:19 ... 392 N
  • 循环滚珠轴承导向和滚珠丝杆
 
机-电驱动器 > 摆动驱动器
核心产品范围
  • 规格 12, 16, 25, 32
  • 最大驱动扭矩0.15 ... 5 Nm
  • 无极旋转角度
 
马达和控制器 > 伺服马达
  • 规格 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • 扭矩 1 ... 120 Nm
  • 电压360 ... 565 V DC
  • 额定电流 0,6 ... 14,4 A
  • 合适的马达电缆
  • 合适的马达法兰。
 
马达和控制器 > 步进马达
核心产品范围
  • 规格28, 42, 57, 87
  • 保持扭矩 0.09 ... 8.6 Nm
  • 电压24 ... 72 V DC
  • 额定电流 1.4 ... 9.5 A
  • 合适的马达电缆
  • 合适的马达法兰
 
马达和控制器 > 控制器 > 用于步进马达的控制器
核心产品范围
  • 紧凑设计
  • 电压24 V DC
  • 额定电流5 A
  • 微步, 12 800 步/U
  • 闭路伺服控制器,用于步进马达
 
控制技术 > 电子控制器
  • 紧凑型控制器,采用400 MHz处理器
  • 由Festo提供的CoDeSys
  • 12 个数字输入
  • 8个数字输出
  • 2个高速计数器,可达 250 kHz
  • USB1.1接口, CANopen主站,
  • Ethernet 10/100 MBps并且可选
  • IO-Link, RS232, RS485/422
 
阀岛 > 电气外围装置
核心产品范围
  • 功能齐全,集成有技术模块
  • 设备派生型
    • 独立运行,作为远程I/O
    • 带阀岛VTSA-F
    • 带阀岛VTSA
    • 带阀岛MPA-L
    • 带阀岛MPA-S
  • I/O模块
    • 数字式
    • 模拟量
  • 可选CODESYS 控制器