产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

In der Werkzeugmaschine

结果: 9
打印
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
  • 规格 70, 80, 120
  • 最大行程 8500 mm
  • 输出 350 ... 1300 N
  • 集成式滑动轴承导向。
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 带有固定式马达的机械系统
  • 规格:16, 25, 40
  • 行程:50 ... 400 mm
  • 输出力: 50 ... 650 N
  • 滚珠丝杠,活塞杆抗扭转
 
机-电驱动器 > 摆动驱动器
  • 规格 20, 25, 32
  • 最大驱动扭矩0.7 ... 8.5 Nm
  • 无级旋转角度
 
机-电驱动器 > 摆动驱动器
核心产品范围
  • 规格 12, 16, 25, 32
  • 最大驱动扭矩0.15 ... 5 Nm
  • 无极旋转角度
 
气驱动器 > 摆动驱动器 > 带齿轮和齿条的摆动驱动器
核心产品范围
  • 更稳定,小规格也是如此
  • 针对搬运和装配技术的系统产品
  • 规格:8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • 扭矩: 0.2 ... 112 Nm
  • 摆动角度 0 ... 180°
  • 位置感测
  • 缓冲: 弹性缓冲 (P), 液压缓冲器
  • 法兰轴
 
机-电驱动器 > 电动搬运模块
  • 规格 20, 25, 32
  • 最大驱动扭矩0.7 ... 6.7 Nm
  • 直线行程 100, 200 mm
  • 无级旋转角度
 
抓手 > 机械式抓手 > 平行气爪
  • 全密封,用于恶劣环境
  • 规格 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • 行程 3 ... 20 mm 每个抓手夹头
  • 输出力48 ... 1932 N 每个抓手夹头
 
抓手 > 机械式抓手 > 三点式气爪
  • 坚固的T型槽抓手,用于高要求场合
  • 规格 25, 35, 40, 50, 63
  • 行程 3 ... 10 mm 每个抓手夹头
  • 输出力:69 ... 864 N 每个抓手夹头
  • 位置检测
 
传感器 > 气隙式传感器
  • 检测范围 20 ...200 µm
  • 压力 4 ...7 bar
  • 切换输出 PNP 或 NPN
  • 集成式“气流喷射”功能
  • 多色LCD 显示
  • 过滤压缩空气,润滑或未润滑
  • H型导轨安装,墙面安装, 通孔安装