产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

Mechanische Druckregelventile, Magnetventile und Vakuumsaugdüsen

结果: 7
打印
气源处理 > Classic
  • 规格MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • 气口规格M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6,还可提供 NPT 螺纹形式
  • 压力 0.5 ...7 bar, 0.5 ...12 bar
  • 最大压力迟滞0.2 ...0.5 bar
  • 流量 120 ...12,500 l/min
  • 压力表
    • 带压力表
    • 不带压力表
 
气源处理 > Classic
  • 规格 MINI, MIDI
  • 气路板
  • 压力 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • 最大压力迟滞0.2 bar
  • 流量 1600 ...3,800 l/min
  • 压力表
    • 不带压力表
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 应用特定型方向控制阀
  • 用于较大流量:的快速切换阀
  • 接口规格 M7; QS4
  • 流量 100 l/min.
  • 电压 24 V DC
  • 半管式阀
  • 板式阀。
  • 电控, 直动式
  • 底座
  • 气路板底座
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 应用特定型方向控制阀
  • 使用寿命 > 20亿次切换
  • 切换频率最高 1000 Hz
  • 重复性好
  • 应用: 气脉冲功能,用于快速分检。
  • 两位两通阀
  • 流量 50 ...100 l/min
  • 气路板
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
核心产品范围
  • 来自VG系列
  • 接口 M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8, 10 mm
  • 流量 90 ... 1380 l/min
  • 压力范围 -0.9 ... 10 bar
  • 温度范围 −5 ... +60°C
  • 电压 5, 12 24 V DC
  • 管式阀, 半管式阀, 板式阀
  • 电磁驱动,先导控制
  • 气动和机械弹簧复位
 
真空技术 > 真空发生器
  • 预防性维护
  • 小型真空发生器,监控和真空发生一个单元,带显示
  • 额定直径0.45 ... 2.0 mm
  • 气接口
    • 快插接头QS6, QS8
  • 电磁阀,用于真空 IN/OUT
  • 电磁阀,用于喷射脉冲
  • 集成真空开关。
 
真空技术 > 真空发生器
核心产品范围
  • 紧凑型真空吸嘴,用于分散的免维护真空发生
  • 额定规格 0.45 到 3 mm
  • 连接方式
    • 快插接头 QS4,QS6,QS8,QS10,QS12
    • 螺纹 M5,G1/8,G1/4,G3/8
    • 快插轴套 4.6 mm
  • 标准型
    • 真空口和气源口成 90°直角
  • 直列式
    • 真空口和气源口在同一轴线上
  • 喷射脉冲控制阀,气动控制方式。