产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

结果: 4
打印
气动连接系统 > 接头 > 快插接头
  • 较强耐化学腐蚀特性
  • 耐水解
  • FDA 许可
  • 不锈钢接头的经济型替代产品
  • 接口:R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 用于气管外径: 4, 6, 8, 10 和 12 mm
  • 快插式轴套:4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 螺纹接口
    • R 螺纹
  • 快插式螺纹接头
  • 快插接头
  • 快插接头,带快插式轴套.
  • 聚丙烯
 
气动连接系统 > 气管 > 标准外径的气管
核心产品范围
  • 耐微生物和水解
  • 适合于食品行业
  • 外径:2 ... 16 mm
  • 内径: 2.1 ... 11 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 10 bar
  • 环境温度: -35 ... 60° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
气动连接系统 > 气管 > 标准外径的气管
  • 全天候
  • 耐化学品
  • 抗水解
  • 适用于食品工业
  • 外径:4 ... 16 mm
  • 内径: 2.9 ... 12 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 14 bar
  • 环境温度: -30 ... 80° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
气动连接系统 > 气管 > 标准外径的气管
  • 高度耐化学腐蚀和水解
  • 耐高温
  • FDA 许可
  • 外径:4 ... 12 mm
  • 内径: 2.9 ... 8.4 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 16 bar
  • 环境温度: -20 ... 150° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空