产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

用于过程自动化的相关产品目录

结果: 29
打印
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 MPA-S
核心产品范围
  • 比例技术
  • 因采用串行连接,因此具有集成的方便的诊断功能
  • 最多8个压力区
  • 通过现场总线或控制块进行控制
  • 最多64 个阀位/最多128 个电磁线圈
    • 数字量输入/输出
    • 模拟量输入/输出
    • 输入和输出的参数设置
    • 十分便利的集成式诊断系统
    • 预防性维护思路
 
阀岛 > 通用型阀岛
核心产品范围
  • 流量 360至700 l/min。
  • 阀宽 10, 20 mm
  • 灵活性:灵活的气源供气方式, 可变的压力区,可在任意位置添加电源
  • 串行方式阀先导控制 – 最多 64 个阀位或128个电磁线圈
  • 可采用PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link等总线
  • 压力范围 -0.9 到 10 bar
  • 防护等级 IP65
  • 电气 I/O, CPI, AS-i接口以及现场总线接口,都以 CPX 电气终端的模块方式提供。
 
阀岛 > 标准型阀岛
核心产品范围
  • 流量 400 ...3,200 l/min
  • 阀宽18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32个阀
  • 多针接口
  • 现场总线接口,
  • AS-i接口
  • 通道级的诊断
 
阀岛 > 通用型阀岛
核心产品范围
  • 流量经过优化
  • 流量 700 ...1,400 l/min
  • 阀宽 18, 26 mm
  • 2 ... 32个阀
  • 多针插头连接
  • 现场总线连接
  • 通道级的诊断
  • 防护等级 IP65, NEMA 4
 
阀岛 > 通用型阀岛
  • 宽度: 10, 14和18 mm
  • 流量: 400, 800和1600 l/min
  • 多种阀功能以及其它功能
  • 通过CP 接口连接到CPX阀岛电气终端
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 应用特定型方向控制阀
  • 内/外先导气通过内部梭阀转换
  • 阀功能3/2, 5/2 单电控和双电控
  • 气口规格 G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 以及 Namur
  • 电压 24, 110, 230 V DC, UC
  • 防爆 EX me 以及 EX ia, ATEX
  • 采用珐琅质表面,坚固且耐腐蚀
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 应用特定型方向控制阀
  • 接口: G¼, G¼, NPT¼ 和Namur
  • 电压: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • 防爆: EX me 和 EX d, ATEX
  • 表面经过特殊处理,坚固而耐腐蚀
  • SIL 认证,适合 ESD 应用.
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 标准方向控制阀
  • 连接尺寸 G1/4
  • 流量 900 …1 000 l/min
  • 电压 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur型 连接面连接孔的样式 符合 VDI/VDE 3845
  • 电驱动, 先导
  • 机械弹簧复位
  • 可从 5/2功能转换成为 3/2功能
  • 防爆等级符合 ATEX
 
传感器 > 传感器盒
  • 驱动器接口符合 Namur VDI/VDE 3845
  • 快捷、便利的装配和连接
  • 集成的电磁阀驱动
  • DAPZ-SB-I-... 带AS接口。
 
传感器 > 传感器盒
  • 模拟量传感器盒
  • 用于监控摆动驱动器的位置
  • 输出信号: 4 ... 20 mA
 
马达和控制器 > 控制器 > 过程自动化定位器
核心产品范围
  • 双作用摆动驱动器的位置控制器,用于在过程自动化领域控制闸阀或球阀
 
气驱动器 > 用于过程自动化的伺服驱动器 > 用于过程自动化的直线驱动器
  • Diameter 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 600 mm
  • Force 2800 ... 48000 N
  • Position sensing
  • Integrated air duct
  • Piston rod with male thread
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves to VDI/VDE 3845
  • Connection for process valves to DIN 3358.
 
气驱动器 > 用于过程自动化的伺服驱动器 > 用于过程自动化的直线驱动器
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
气驱动器 > 用于过程自动化的伺服驱动器 > 用于过程自动化的摆动驱动器
  • 规格8至8000
  • 扭矩: 7 ... 8000 Nm
  • 摆动角度 0 ... 90°
  • 法兰孔型样式符合ISO 5211
  • Namur孔型样式,用于电磁阀/
  • 传感器盒,符合 VDI/VDE 3845
 
> 气动和机械操作的过程和介质阀
  • 接口 1/4", 1/2", clamp
  • G 螺纹或NPT 螺纹
  • 压力范围 0 ... 6 bar
  • 气动驱动
  • 二位二通夹管阀
  • 铝 + 不锈钢壳体(洁净室设计)
  • 密封材料 EPDM, NBR, 硅
  • 用于控制流体/粉末介质,固体和材料混合物
 
> 气动和机械操作的过程和介质阀
核心产品范围
  • 接口规格 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G 螺纹或 NPT 螺纹
  • 压力范围 0 ... 40 bar
  • 阀功能 2/2 NC
  • 允许用于轻度污染的介质
  • 可应用于蒸汽介质
  • 直接供应先导气源
 
> 电驱动过程和介质阀
  • 接口尺寸 G1/4…G1 1/2
  • 流量 2000 … 30,500 l/min
  • 电压24 V DC, 110…230 V AC
  • 电缆连接
  • 电磁线圈驱动, 先导控制, 气弹簧复位
  • 通过插头/插座连接
  • 用于对气体介质的控制。
 
> 电驱动过程和介质阀
核心产品范围
  • 接口尺寸 G1/4...G2,也可提供具有NPT螺纹的产品
  • 流量 1400 到 31000 l/min
  • 电缆连接
  • 电磁线圈驱动, 先导控制, 气弹簧复位
  • 用于对气体和液体介质的控制。
 
> 电驱动过程和介质阀
  • 接口规格 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G 螺纹或 NPT 螺纹
  • 压力范围 0.5 ... 40 bar
  • 电控
  • 电压24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 两位两通截止阀 (NC)
  • 密封材料 NBR, 氟橡胶
  • 用于在开路中驱动气体和流体介质
 
> 电驱动过程和介质阀
核心产品范围
  • 气口规格 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-螺纹
  • 工作压力0 ... 10 bar
  • 额定压力 40 bar
  • 电驱动
  • 电压24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2膜片式阀 (N/C), 强制先导操作
  • 密封材料 NBR, EPDM, FKM
  • 适合于封闭式应用,例如:冷却或填料系统