产品
气驱动器
伺服定位系统
电缸
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

Process valves and process valve automation

结果: 7
打印
过程自动化 > 驱动器 > 90度驱动器和90度驱动单元
  • 规格8至8000
  • 扭矩: 7 ... 8000 Nm
  • 摆动角度 0 ... 90°
  • 法兰孔型样式符合ISO 5211
  • Namur孔型样式,用于电磁阀/
  • 传感器盒,符合 VDI/VDE 3845
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 标准方向控制阀
核心产品范围
  • 所有的电磁线圈可以在电枢管上使用
  • 接口: G¼, NPT¼
  • 流量: 900 ... 1000 l/min
  • 电压: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • NAMUR 孔型样式符合 VDE/VDI 3845
  • 电磁线圈驱动, 先导控制
  • 机械弹簧复位
  • 多样化 Ex 电磁线圈系统, IEC Ex, FM EX
  • 功能可转换,例如:5/2转换为3/2功能
 
过程自动化 > 先导阀
  • 接口: G¼, G¼, NPT¼ 和Namur
  • 电压: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • 防爆: EX me 和 EX d, ATEX
  • 表面经过特殊处理,坚固而耐腐蚀
  • SIL 认证,适合 ESD 应用.
 
过程自动化 > 先导阀
  • 内/外先导气通过内部梭阀转换
  • 阀功能3/2, 5/2 单电控和双电控
  • 气口规格 G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 以及 Namur
  • 电压 24, 110, 230 V DC, UC
  • 防爆 EX me 以及 EX ia, ATEX
  • 采用珐琅质表面,坚固且耐腐蚀
 
过程自动化
核心产品范围
  • 数字量和模拟量限位开关盒,带光学显示,用于标准的和有潜在爆炸危险环境中的摆动驱动器
 
过程自动化 > 定位器
核心产品范围
  • 双作用摆动驱动器的位置控制器,用于在过程自动化领域控制闸阀或球阀
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 MPA-S
核心产品范围
  • 比例技术
  • 因采用串行连接,因此具有集成的方便的诊断功能
  • 最多8个压力区
  • 通过现场总线或控制块进行控制
  • 最多64 个阀位/最多128 个电磁线圈
    • 数字量输入/输出
    • 模拟量输入/输出
    • 输入和输出的参数设置
    • 十分便利的集成式诊断系统
    • 预防性维护思路