产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

结果: 11
打印
图像处理系统
  • 读码器 SBSI-B
    • 读取 1D 条形码和2D 二维码。
    • 也适用于难读的代码和直接的标记
  • 物体传感器 SBSI-Q
    • 简单的质量 检查
    • 360° 位置跟踪
    • 快速、强劲的识别算法
 
图像处理系统
  • 智能型摄像机用于对轴的精确定位,移动和静止部件的型号识别,位置和旋转检测以及 2-D 质量测试。
 
传感器 > 压力和真空传感器
  • 发光LCD,带优化显示
  • IP67 防护等级
  • 压力传感器
  • 真空传感器
  • 差压测量
  • 优化运行
  • 切换点可调节
  • 气动接口:G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
传感器 > 压力和真空传感器
  • 紧凑: 8支架墙面安装,用于气路板装配
  • 压力测量范围 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • 相对压力
  • 电压10 ... 30 V DC
  • 电输出 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • 气动接口 QS-3, QS-4 以及快插式轴套 QS-4, QS-6
 
传感器 > 流量传感器
  • 这种设备构造具有很短的拆装时间。能方便地适应各种安装状态。
  • 根据切换状态,显示屏上的红色部分会发生改变
  • 流量测量范围
    • 1.8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • 开关输出: 2x NPN 或2x PNP 或 IO-Link, 可选择
  • 模拟量输出
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
传感器 > 流量传感器
  • 可旋转显示屏,带高亮度 LED,用于优化视觉效果
  • 可自由选择的脉冲输出,用于消耗测量
  • 流量测量范围:
    • 0.1 ... 10 l/min
    • 0.5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • 开关输出:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • 模拟量输出:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
传感器 > 流量传感器
  • 流量测量范围
    • 0.05 到 50 l/min
  • 模拟量输出
    • 0 到 5 V
 
传感器 > 光学传感器
  • 螺纹 M 12x1, M 18x1
  • 模块规格 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • 电压 10 ...30 V DC
  • 工作范围 0 ...20,000 mm
  • 漫反射式传感器
  • PNP
  • NPN
  • 电缆接头
  • 插头连接
 
传感器 > 光学传感器
  • 模块规格50 x 50 mm
  • 电压 10 ...30 V DC
  • 工作范围 12 ...32 mm
  • 颜色传感器
  • PNP
  • 插头连接
 
传感器 > 光学传感器
  • 切换频率最高为 4000 Hz
  • 叉形件间隙 30 到 120 mm
  • 可检测的物体最小直径 0.5 mm
  • 稳定的金属壳体。
 
传感器 > 光学传感器
  • 螺纹 M4, M6
  • 电压 10 ...30 V DC
  • 工作范围 2 ...650 mm
  • PNP
  • NPN
  • 电缆接头
  • 插头连接