产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

结果: 2
打印
传感器 > 流量传感器
  • 可旋转显示屏,带高亮度 LED,用于优化视觉效果
  • 可自由选择的脉冲输出,用于消耗测量
  • 流量测量范围:
    • 0.1 ... 10 l/min
    • 0.5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • 开关输出:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • 模拟量输出:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
传感器 > 流量传感器
  • 流量测量范围
    • 0.05 到 50 l/min
  • 模拟量输出
    • 0 到 5 V