产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

Wafer production

结果: 10
打印
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 MPA-S
核心产品范围
  • 比例技术
  • 因采用串行连接,因此具有集成的方便的诊断功能
  • 最多8个压力区
  • 通过现场总线或控制块进行控制
  • 最多64 个阀位/最多128 个电磁线圈
    • 数字量输入/输出
    • 模拟量输入/输出
    • 输入和输出的参数设置
    • 十分便利的集成式诊断系统
    • 预防性维护思路
 
阀岛 > 电气外围装置
核心产品范围
  • 功能齐全,集成有技术模块
  • 设备派生型
    • 独立运行,作为远程I/O
    • 带阀岛VTSA-F
    • 带阀岛VTSA
    • 带阀岛MPA-L
    • 带阀岛MPA-S
  • I/O模块
    • 数字式
    • 模拟量
  • 可选CODESYS 控制器
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 规格 70, 80, 120, 185
  • 行程 50 ... 3000 mm
  • 输出 300 ... 3000 N.
 
马达和控制器 > 伺服马达
  • 规格 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • 扭矩 1 ... 120 Nm
  • 电压360 ... 565 V DC
  • 额定电流 0,6 ... 14,4 A
  • 合适的马达电缆
  • 合适的马达法兰。
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 标准气缸,符合ISO 15552.
核心产品范围
  • 通用缸
  • 带两个传感器插槽的标准型材
  • 多种派生型
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 1 ... 2800 mm
  • 输出力:483 ... 7363 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
 
> 比例阀
  • 也可在MPA-S阀岛上使用
  • 接口 G1/8, G1/4, G1/2
  • 流量: 380 ... 7000 l/min.
  • 3位比例调压阀
  • 三种调节模式可选 (快速,通用,精确 )
  • 可选配显示装置
 
气源处理 > 气源处理单元组合
核心产品范围
  • 规格 4, 6, 9
  • 气口 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, 还可提供 NPT螺纹
  • 压力 0.3 ... 12 bar
  • 流量: 550 ... 14000 l/min
  • 压力表,带 bar, psi, MPa
  • 过滤等级 0.01 ... 40 µm
  • 冷凝水排放
    • 手动
    • 半自动
    • 全自动
  • 塑料碗和塑料防护罩
  • 金属碗
  • 流动方向
    • 从左到右
    • 从右到左
  • 比例油雾器
 
气源处理 > 压力放大器
  • 双活塞式增压器
  • 压力比 1:2
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2
  • 气源压力 2 ...10 bar
  • 输出压力 4 ...16 bar
  • 流量 300 ...3000 Nl/min
  • 环境温度 +5 ...+60°C
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 圆形气缸
核心产品范围
  • 自调式终端位置缓冲
  • 缸径: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (标准)
  • 缸径: 32, 40, 50, 63 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:19 ... 1870 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
  • 安装法兰
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
  • 规格 18, 25, 40, 63
  • 行程: 100 ... 2000 mm
  • 输出 140 ... 1600 N
  • 速度 0.2 ... 1.2 m/s
  • 重复精度 0.02 mm