产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

结果: 2
打印
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 应用特定型方向控制阀
  • 内/外先导气通过内部梭阀转换
  • 阀功能3/2, 5/2 单电控和双电控
  • 气口规格 G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 以及 Namur
  • 电压 24, 110, 230 V DC, UC
  • 防爆 EX me 以及 EX ia, ATEX
  • 采用珐琅质表面,坚固且耐腐蚀
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 应用特定型方向控制阀
  • 接口: G¼, G¼, NPT¼ 和Namur
  • 电压: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • 防爆: EX me 和 EX d, ATEX
  • 表面经过特殊处理,坚固而耐腐蚀
  • SIL 认证,适合 ESD 应用.