产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

Front-End

结果: 7
打印
阀岛 > 应用特定型阀岛
  • 互锁选项,作为辅助安全特性
  • 紧凑型先导阀岛
  • 元件密度高
  • 阀: 2 x 两位三通
  • 1 ... 24 个阀位
  • 阀宽度12, 24 mm
  • 防护等级 IP40
  • 流量:10 l/min
  • 多针插头连接, IO-Link, I-Port
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 规格 70, 80, 120, 185
  • 行程 50 ... 3000 mm
  • 输出 300 ... 3000 N.
 
马达和控制器 > 伺服马达
  • 规格 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • 扭矩 1 ... 120 Nm
  • 电压360 ... 565 V DC
  • 额定电流 0,6 ... 14,4 A
  • 合适的马达电缆
  • 合适的马达法兰。
 
气源处理 > 气源处理单元组合
核心产品范围
  • 规格 4, 6, 9
  • 气口 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, 还可提供 NPT螺纹
  • 压力 0.3 ... 12 bar
  • 流量: 550 ... 14000 l/min
  • 压力表,带 bar, psi, MPa
  • 过滤等级 0.01 ... 40 µm
  • 冷凝水排放
    • 手动
    • 半自动
    • 全自动
  • 塑料碗和塑料防护罩
  • 金属碗
  • 流动方向
    • 从左到右
    • 从右到左
  • 比例油雾器
 
控制技术 > 电气外围装置
核心产品范围
  • 功能齐全,集成有技术模块
  • 设备派生型
    • 独立运行,作为远程I/O
    • 带阀岛VTSA-F
    • 带阀岛VTSA
    • 带阀岛MPA-L
    • 带阀岛MPA-S
  • I/O模块
    • 数字式
    • 模拟量
  • 可选CODESYS 控制器
 
阀岛 > 通用型阀岛 > 阀岛 MPA-S
核心产品范围
  • 比例技术
  • 因采用串行连接,因此具有集成的方便的诊断功能
  • 最多8个压力区
  • 通过现场总线或控制块进行控制
  • 最多64 个阀位/最多128 个电磁线圈
    • 数字量输入/输出
    • 模拟量输入/输出
    • 输入和输出的参数设置
    • 十分便利的集成式诊断系统
    • 预防性维护思路
 
> 气动和机械操作的过程和介质阀
核心产品范围
  • 接口规格 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G 螺纹或 NPT 螺纹
  • 压力范围 0 ... 40 bar
  • 阀功能 2/2 NC
  • 允许用于轻度污染的介质
  • 可应用于蒸汽介质
  • 直接供应先导气源