电磁阀
VSNC

产品代号: 8026033

NAMUR 阀1/4"


 
 
 

总的操作条件
技术参数
数据页,产品可靠性

 

典型表现

技术参数
全部数据 – 个别值取决于你的配置。
 
 
 
特性
阀功能 5/2 双稳
5/2 或 3/2, 可转换
5/3 中压式
5/3 中泄式
5/3 中封式
驱动类型 电气的
宽度 32 mm
标准额定流量 800 ... 1,350 l/min
工作压力 1.5 ... 10 bar
设计结构 活塞滑块
提动阀座
复位类型 机械弹簧
防护等级 IP65
IP67
to IEC 60529
带插头插座
授权 c UL us - Recognized (OL)
排气功能 可节流
密封原则 软性
装配位置 任意
符合标准 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
先导类型 由先导控制
先导气源 内置的
流动方向 不可逆
信号状态显示 带附件
持续通电率 100%
工作介质 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
CE 符号 (参见符合的标准) 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
根据 EU low 电压 指导原则
耐腐蚀等级 CRC 2 – 中等腐蚀影响
介质温度 -20 ... 60 °C
环境温度 -20 ... 60 °C
安装类型 带通孔
排气接口 非管道式
气动连接, 气口 1 QS-5/16
G1/4
NPT1/4-18
QS-6
QS-8
QS-10
QS-1/4
QS-3/8
气动连接, 气口 2 NAMUR 气孔样式
气动连接, 气口 3 G1/4
NPT1/4-18
QS-6
QS-10
QS-1/4
QS-5/16
QS-3/8
QS-8
气动连接, 气口 4 NAMUR 气孔样式
气动连接, 气口 5 G1/4
NPT1/4-18
QS-1/4
QS-5/16
QS-3/8
QS-6
QS-8
QS-10
材料备注 符合 RoHS
材料信息,密封 NBR
材料信息,壳体 锻造铝合金
材料信息,螺丝 高合金钢, 耐腐蚀