產品
空氣調理單元
空氣調理單元組
調壓閥/油霧器
過濾調壓閥單元
過濾器
調壓閥
油霧器
開關閥及緩啟動閥
乾燥器
氣源分配器
冷凝水排放
壓力放大器
壓力指示器
Classic
用於壓縮空氣預處理的配件
 
 

Core product range: 空氣調理單元

結果: 21
列印
空氣調理單元 > 空氣調理單元組 > 模組化和配置過 MS 系列
Core product range
  • 連接口 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 550 … 1500 l/min
 
空氣調理單元 > 空氣調理單元組 > 模組化和配置過 MS 系列
Core product range
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 1900 … 5100 l/min
 
空氣調理單元 > 調壓閥/油霧器 > 模組化和配置過 MS 系列
Core product range
  • Size: 4
  • Connection: G1/8, G1/4, also available with NPT thread
  • Pressure: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Flow rate: 800 ... 1400 l/min
  • Pressure gauge with bar, psi, MPa
  • Degree of filtration: 40 µm, 5 µm
  • Condensate drain:
    • Manual
    • Fully automatic
  • Plastic bowl with plastic bowl guard
 
空氣調理單元 > 調壓閥/油霧器 > 模組化和配置過 MS 系列
Core product range
  • Size: 6
  • Connection: G¼, G⅜, G½, also available with NPT thread
  • Pressure: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Flow rate: 1900 ... 4800 l/min
  • Pressure gauge with bar, psi, MPa
  • Degree of filtration: 40 µm, 5 µm
  • Condensate drain:
    • Manual
    • Fully automatic
  • Plastic bowl with plastic bowl guard
  • Metal bowl
 
空氣調理單元 > 過濾調壓閥單元 > 模組化和配置過 MS 系列 > MS-LFR
Core product range
  • 連接口 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 850 … 1900 l/min
 
空氣調理單元 > 過濾調壓閥單元 > 模組化和配置過 MS 系列 > MS-LFR
Core product range
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 2200 … 7200 l/min
 
空氣調理單元 > 調壓閥 > 模組化和配置過 MS 系列 > 調壓閥 MS-LR
Core product range
  • 連接口 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 1000 … 2100 l/min
 
空氣調理單元 > 調壓閥 > 模組化和配置過 MS 系列 > 調壓閥 MS-LR
Core product range
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 2200 … 7500 l/min
 
空氣調理單元 > 調壓閥 > 個別裝置
Core product range
  • Option: lockable
  • Connection G1/8, G1/4, for sub-base diameter 7 mm
  • Pressure 0.05 ... 0.7 bar, 0.05 ... 2.5 bar, 0.05 ... 4 bar, 0.1 ... 6 bar, 0.1 ... 10 bar
  • Flow rate: 240 ... 2300 l/min.
  • Max. pressure hysteresis 0.02 bar
  • Without pressure gauge
 
空氣調理單元 > 開關閥及緩啟動閥 > 模組化和配置過 MS 系列 > 緩啟動/快速排氣閥 MS-SV
Core product range
  • Up to Performance Level e
  • 尺寸 6
  • 接頭 G1/2, 及 NPT 螺紋
  • 壓力 3.5 ... 10 bar
  • 流量 4300 l/min
  • 電壓 24 V DC
  • 驅動
  • 電磁驅動
  • 壓力錶具 bar, psi, Mpa
  • 3/2位常閉閥
  • Silencer
  • Flow direction
    • from left to right
    • from right to left.
 
空氣調理單元 > 開關閥及緩啟動閥 > 模組化和配置過 MS 系列 > 手動操作開關閥 MS-EM
Core product range
  • 連接口 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 1200 … 2200 l/min
 
空氣調理單元 > 開關閥及緩啟動閥 > 模組化和配置過 MS 系列 > 手動操作開關閥 MS-EM
Core product range
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 3000 … 8700 l/min
 
空氣調理單元 > 開關閥及緩啟動閥 > 模組化和配置過 MS 系列 > 電磁驅動開關閥 MS-EE
Core product range
  • 連接口 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 1000 … 2000 l/min
 
空氣調理單元 > 開關閥及緩啟動閥 > 模組化和配置過 MS 系列 > 電磁驅動開關閥 MS-EE
Core product range
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 2600 … 7000 l/min
 
空氣調理單元 > 開關閥及緩啟動閥 > 模組化和配置過 MS 系列 > 氣壓驅動緩啟動閥 MS-DL
Core product range
  • 連接口 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 1000 … 2000 l/min
 
空氣調理單元 > 開關閥及緩啟動閥 > 模組化和配置過 MS 系列 > 氣壓驅動緩啟動閥 MS-DL
Core product range
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 2800 … 6450 l/min
 
空氣調理單元 > 氣源分配器 > 模組化和配置過 MS 系列 > 分支模組 MS-FRM
Core product range
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 3200 … 14700 l/min
 
空氣調理單元 > 氣源分配器 > 模組化和配置過 MS 系列 > 分氣塊 MS-FRM-FRZ
Core product range
  • 連接件 G1/4
  • 流量 2900 ... 4050 l/min
 
空氣調理單元 > 氣源分配器 > 模組化和配置過 MS 系列 > 分氣塊 MS-FRM-FRZ
Core product range
  • 連接件 G1/2
  • 流量 9850 ... 14600 l/min
 
空氣調理單元 > 用於壓縮空氣預處理的配件 > 安裝元件
Core product range
  • 規格 4, 6, 9, 12