產品
感測器
近接感測器
電感式感測器
位置感測器
壓力及真空感測器
流量感測器
Force sensors
光學感測器
信號轉換器
氣隙感測器
感測器盒
機電開關
Classic
配件
 
 

Core product range: 感測器

結果: 13
列印
感測器 > 近接感測器 > 用於T型槽
Core product range
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
感測器 > 近接感測器 > 用於T型槽
Core product range
  • Reed
  • configurable
  • M8, M12 electrical connection, open cable end
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
感測器 > 近接感測器 > 用於圓形溝槽
Core product range
  • Reed
  • configurable
  • M8 electrical connection, M12, open cable end
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
感測器 > 近接感測器 > 用於圓形溝槽
Core product range
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • 5 ... 30 V DC
 
感測器 > 近接感測器
Core product range
  • 廣泛使用於所有應用場合的配件
    • 安裝件
    • 感測器支架
    • 夾鉗
    • 位置標誌
 
感測器 > 電感式感測器
Core product range
  • 電壓 10 … 34V DC
  • 尺寸 4 mm, M5, 6.5 mm, M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • 齊平或非齊平安裝
  • 標準切換距離
 
感測器 > 位置感測器
Core product range
  • For semi-rotary drives DRVS 6 ... 40 and DSM 8, 10, 12
  • Switching outputs PNP, NPN and NO, NC freely programmable
  • Electrical connection M8
  • Sensing range 0 ... 270°
 
感測器 > 壓力及真空感測器
Core product range
  • 壓力 0 ... 10 bar
  • 電壓 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • 壓力開關
  • 真空開關
  • LED開關狀態顯示
  • 快插式接頭, 氣壓
  • 自由程式規劃
  • 可調整壓力切換點
 
感測器 > 壓力及真空感測器
Core product range
  • Compact design 30 x 30 mm
  • High-contrast display with blue backlighting
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Voltage 20 ...30 V DC
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design, 30 x 30 mm
 
感測器 > 壓力及真空感測器
Core product range
  • 廣泛使用於所有應用場合的配件
    • 安裝件
    • 感測器支架
    • 夾鉗
    • 位置標誌
 
感測器 > 感測器盒
Core product range
  • Measuring principle electromechanical or magnetic reed
  • Switching element function Toggle switch, single-pole (SPDT)
  • For DC and AC
  • Pre-fitted mounting bridge
  • Cable connector and blanking plug included in the scope of delivery
 
感測器 > 配件
Core product range
  • 方便連接, 快速發揮功能: Festo的感測器組合。彼此完美銜接, NEBU 模組化電纜系統將感測器和下遊的分析單元完美連接起來。
 
感測器 > 配件
Core product range
  • 轉接件
  • 擋塊
  • 安裝支架
  • 感測器支架