產品
氣壓連接系統
氣管
接頭
管子
用於PQ管的插入接頭
聯軸器
分氣塊
防護套管系統
氣壓連接系統配件
 
 

Core product range: 氣壓連接系統

結果: 7
列印
氣壓連接系統 > 氣管 > 標準外徑氣管
Core product range
  • Highly resistant to microbes and hydrolysis
  • Suitable for use in the food industry
  • Outside diameter: 2 ... 16 mm
  • Internal diameter: 2.1 ... 11 mm
  • Temperature-dependent operating pressure: -0.95 ... 10 bar
  • Ambient temperature: -35 ... 60° C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
    • Water
 
氣壓連接系統 > 接頭 > 插入接頭
Core product range
  • 接頭 M3, M5, M7, M 6x0.75, M 8x0.75, R1/8, G1/8,
  • 用於外管直徑 2, 3, 4, 6 mm
  • 螺紋連接
    • 公制螺紋具密封環
    • G 螺紋具密封環
    • R 螺紋具 PTFE 塗層
  • 適用於真空
  • 插入式接頭
  • 快插接頭
  • 快插穿板接頭
  • 快插堵頭
  • 快插接頭具插入式軸套
  • 堵頭
  • 分氣接頭
  • 插入式穿板接頭.
 
氣壓連接系統 > 接頭 > 插入接頭
Core product range
  • Port R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • For outside tubing diameter 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Threaded port
    • G thread with sealing ring
    • R thread with PTFE coating
  • Suitable for vacuum
  • Push-in fittings
  • Push-in connectors
  • Push-in bulkhead connectors
  • Push-in caps
  • Push-in connectors with push-in sleeves
  • Blanking plugs
  • Multiple distributors
  • Push-in bulkhead fittings.
 
氣壓連接系統 > 接頭 > 螺紋接頭
Core product range
  • 連接口 M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • 螺紋連接件
    • 公制螺紋具密封環
    • G螺紋具密封環
 
氣壓連接系統 > 聯軸器
Core product range
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • Optional 3/2-way hand slide valve
 
氣壓連接系統 > 聯軸器
Core product range
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • For coupling sockets NPHS
 
氣壓連接系統 > 聯軸器
Core product range
  • 連接尺寸 M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • 直徑 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • 螺紋連接
    • 公制螺紋, 具密封圈
    • G 螺紋, 具密封圈
  • 一側關閉
  • 兩側都關閉
  • 安全耦合符合ISO 4414.