產品
氣壓驅動器
具活塞桿的氣壓缸
無桿氣壓缸
旋轉驅動器
串聯, 倍力, 及多位氣壓缸
具導桿驅動器
止動氣壓缸
夾緊氣壓缸
氣囊及膜片驅動器
旋轉分度盤
用於製程自動化的伺服驅動器
油壓緩衝器
Classic
氣壓缸配件
 
 

最新產品: 氣壓驅動器

結果: 5
列印
氣壓驅動器 > 氣壓缸配件 > 活塞桿配件
New 7/2019: Additional versions

 

 
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 精巧, 短行程的扁平氣壓缸
Core product range
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 精巧, 短行程的扁平氣壓缸
Core product range
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Single-acting pushing
  • Without cushioning
 
氣壓驅動器 > 無桿氣壓缸 > 機械耦合
Highlights 11/2018
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
氣壓驅動器 > 具導桿驅動器 > 具滑塊的驅動器
Core product range
Highlights 11/2018
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)