產品
空氣調理單元
開關閥及緩啟動閥
模組化和配置過 MS 系列
電磁驅動緩啟動閥 MS-DE
MS4-DE
MS6-DE
MS12-DE
 

電磁驅動緩啟動閥 MS-DE

  列印  
  • 連接口 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 1000 … 2000 l/min
 
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 2600 … 6450 l/min
 
  • 連接口 G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • 流量 25000 … 42000 l/min