產品
空氣調理單元
開關閥及緩啟動閥
模組化和配置過 MS 系列
電磁驅動開關閥 MS-EE
MS4-EE
MS6-EE
MS9-EE
MS12-EE
 

電磁驅動開關閥 MS-EE

= Core product range
  列印  
Core product range
  • 連接口 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 1000 … 2000 l/min
 
Core product range
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 2600 … 7000 l/min
 
  • Connection: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Flow rate: 8000 ... 18000 l/min
 
  • 連接口 G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • 流量 25000 … 32000 l/min