產品
空氣調理單元
調壓閥/油霧器
模組化和配置過 MS 系列
D 系列, 聚合物設計
 

調壓閥/油霧器

= Core product range
  列印  
Core product range
  • 尺寸 4, 6
  • 連接 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, 或 NPT 螺紋
  • 壓力 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • 流量 800 ... 4800 l/min
  • 壓力錶具 bar, psi, Mpa
  • 過濾等級 40 µm, 5 µm
  • 冷凝水排放
    • 手動
    • 半自動
  • 塑膠杯具塑膠杯罩
  • 金屬杯罩
  • 流量方向
    • 從左到右
    • 從右到左
  • 比例式油霧器.
 
  • Reliable compressed air preparation for applications in uncritical environments
  • Freely combinable within the D series from Festo
  • One size with G¼ connection.