產品
空氣調理單元
油霧器
模組化和配置過 MS 系列
MS-LOE
MS4-LOE
MS6-LOE
MS9-LOE
MS12-LOE
 

MS-LOE

  列印  
  • 連接口 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 1100 … 2200 l/min
 
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 2500 … 7200 l/min
 
  • Connection: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Flow rate: 8500 ... 27000 l/min
 
  • 連接口 G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • 流量 20000 … 22000 l/min