產品
空氣調理單元
開關閥及緩啟動閥
模組化和配置過 MS 系列
緩啟動/快速排氣閥 MS-SV
手動操作開關閥 MS-EM
電磁驅動開關閥 MS-EE
氣壓驅動緩啟動閥 MS-DL
電磁驅動緩啟動閥 MS-DE
 

模組化和配置過 MS 系列

= Core product range
  列印  
Core product range
  • 尺寸 6, 9
  • 接頭 G1/2, G3/4, G1 及 NPT 螺紋
  • 壓力 3.5 ... 16 bar
  • 流量 16000 l/min
  • 電壓 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 驅動
  • 電磁驅動
  • 壓力錶具 bar, psi, Mpa
  • 3/2位常閉閥
  • Silencer
  • Flow direction
    • from left to right
    • from right to left
 
Core product range
  • 尺寸 4, 6, 9, 12
  • 接口 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, 另有 NPT 螺紋
  • 壓力 0 … 21 bar
  • 流量 1200 … 32000 l/min
  • 驅動方式
    • 手動驅動
  • 3/2位閥, 常閉
  • 消音器
  • 流量方向
    • 從左到右
    • 從右到左.
 
Core product range
  • 尺寸 4, 6, 9, 12
  • 接口 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, 另有 NPT 螺紋
  • 壓力 3 … 18 bar
  • 流量 1000 … 32000 l/min
  • 電壓 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 驅動方式
    • 電磁驅動
  • 3/2位閥, 常閉
  • 消音器
  • 流量方向
    • 從左到右
    • 從右到左.
 
Core product range
  • 尺寸 4, 6, 12
  • 接口 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, 也可提供具有NPT螺紋的產品
  • 壓力 2 … 21 bar
  • 流量 1000 … 42000 l/min
  • 驅動方式
    • 氣壓驅動
  • 消音器
  • 流向
    • 由左至右
    • 由右至左
  • 慢速加壓及排氣的氣壓系統 (搭配開關閥EM1、EE使用)
 
  • 尺寸 4, 6, 12
  • 接口 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, 也可提供具有NPT螺紋的產品
  • 壓力 3 … 18 bar
  • 流量 1000 … 42000 l/min
  • 電壓 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 驅動方式
    • 電磁驅動
  • 消音器
  • 流向
    • 由左至右
    • 由右至左
  • 慢速加壓及排氣的氣壓系統 (搭配開關閥EM1、EE使用)