產品
空氣調理單元
開關閥及緩啟動閥
模組化和配置過 MS 系列
手動操作開關閥 MS-EM
MS4-EM
MS6-EM
MS9-EM
MS12-EM
 

手動操作開關閥 MS-EM

= Core product range
  列印  
Core product range
  • 連接口 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 1200 … 2200 l/min
 
Core product range
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 3000 … 8700 l/min
 
  • Connection: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Flow rate: 8000 ... 18000 l/min
 
  • 連接口 G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • 流量 25000 … 32000 l/min